Los conjuntos y la conectividad de cables de fibra OPT-X Engage ofrecen un rendimiento de baja pérdida para implementaciones de redes de alta velocidad, como 400 Gb/s. El nivel de rendimiento mejorado de Engage ofrece alcance óptico más allá de los estándares industriales y es compatible con los diseños de aplicaciones más comunes. Los componentes están disponibles como parte de sistemas mundiales con interconexión HDX y e2XHD.
- Los troncos de conexión, arneses, cordones de matriz y cintas utilizan los mejores conectores MTP de fibras múltiples de su clase
- Cableado y cintas MTP® de baja pérdida de 8 y 12 fibras
- Tipos de fibra OM3, OM4, OM5 y OS2
- Ofrece el mejor valor para las arquitecturas de red más comunes con 2 a 6 puntos de conexión en el canal
- La garantía de rendimiento y los cálculos de distancia extendida están disponibles a través de pruebas y análisis exhaustivos con la herramienta de verificación de enlace óptico de Leviton