- Proporciona terminación rápida para aplicaciones de cableado flexible
- Elimina la necesidad de preparar cables para cables flexibles
- Sin partes metálicas vivas expuestas para instalaciones más seguras
Un receptáculo para cada aplicación
Escoja entre la más amplia oferta de tomacorrientes receptáculos seguros y confiables de la industria: a prueba de manipulaciones, puesta a tierra aislada, indicación de alimentación, resistente al clima, resistente a la corrosión, sobretensión, carga controlada de clavijas, USB y más...
Receptáculos e ICFT con conductores
Sepa cuál es su grado
Ofrecemos tres grados diferentes de receptáculos con niveles de rendimiento según la construcción y la aplicación:
GRADO HOSPITALARIO • GRADO DE ESPECIFICACIÓN INDUSTRIAL • GRADO DE ESPECIFICACIÓN COMERCIAL
Más opciones
FUNCIONES ESPECIALES • SEGURIDAD MEJORADA • UBICACIONES MOJADAS/HÚMEDAS
Soluciones que cumplen con los códigos
Los productos de cableado eléctrico de Leviton están disponibles en las especificaciones de construcción de ARCAT. Estas especificaciones son especificaciones arquitectónicas completas de CSI de tres partes y canadienses de CSC que pueden descargarse fácilmente, personalizarse para su proyecto e incluirse en su especificación maestra para uso futuro. Con objetos BIM, especificaciones y la herramienta SpecWizard, ARCAT es su fuente completa para encontrar, seleccionar, detallar y especificar proyectos de edificación.
¡Explore las especificaciones del producto!
Recursos
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con uno de nuestros especialistas en receptáculos.