Paneles UHDX
Los paneles de ultraalta densidad UHDX interconectan hasta 144 fibras LC por unidad de bastidor para brindar una interconexión entre el cable horizontal de la red troncal y el equipo activo, a la vez que minimizan el espacio en bastidor en un marco o gabinete.
Paneles HDX
Los paneles HDX ofrecen una densidad manejable de hasta 96 fibras LC por unidad de bastidor con capacidades de identificación de puertos mejoradas integradas. Se utiliza para proporcionar una interconexión entre el cable horizontal de la red troncal y el equipo activo para una implementación rápida y un trabajo MAC sencillo.
Paneles de fibra e2XHD
Estos paneles de alta densidad permiten una combinación de cintas para insertar de fibra y cobre e2XHD - hasta 96 fibras LC o 48 puertos de cobre por RU. Las cintas se introducen y extraen rápidamente del panel, lo cual hace que la instalación y el mantenimiento sean más sencillos que nunca.
Paneles de fibra SDX
Los paneles 500i SDX de montaje en bastidor son ideales para aplicaciones de empresas pequeñas. Están disponibles en tamaños de 1RU y 3RU de bastidor para interconectar hasta 72 fibras LC por unidad de bastidor y admiten placas adaptadoras SDX, módulos MTP y módulos de empalme.