Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Productos de protección contra sobretensiones (SPD)

Para aplicaciones domésticas, comerciales e industriales

Tormenta eléctrica sobre un barrio residencial

¿Por qué necesita productos de protección contra sobretensiones?

Para proteger lo que importa.

Ya sea un televisor en un hogar, circuitos de emergencia en una instalación de cuidado de la salud o equipos de producción en una planta de fabricación. Los SPD ayudan a proteger sus productos contra daños o fallas, lo que ahorra maquinaria crítica y evita tiempos de inactividad innecesarios.

¿Qué es una sobretensión de alimentación?
  • La sobretensión de alimentación, o voltaje transitorio, es un pico de electricidad breve que se produce en líneas de alimentación, cables y líneas telefónicas.
  • La duración suele ser de milésimas o millonésimas de segundo, a veces recurrente
Dos electricistas mirando una torre eléctrica
¿Qué provoca una sobretensión de alimentación?
  • La mayoría de las personas asocian sobretensiones con la actividad de tormentas y rayos, sin embargo, muchos eventos diarios, desde trabajos de servicios públicos hasta períodos de uso más alto de lo promedio, causan sobretensiones pequeñas y perturbaciones dentro de los edificios todos los días.
  • Si bien estos eventos rutinarios no provocan daños evidentes, podrían reducir la vida útil de su equipo y electrodomésticos con el tiempo.
Enchufe insertado en un receptáculo
¿Puedo protegerme contra una sobretensión de alimentación?
  • Los productos de protección contra sobretensiones (SPD) son una forma ideal de proteger contra sobretensiones de alimentación.
  • Están diseñados para desviar el exceso de voltaje del circuito, proteger los equipos críticos y evitar tiempos de inactividad innecesarios.
Protector azul

La protección contra sobretensiones está diseñada para ser un sistema de soluciones en capas. Existen diferentes tipos de productos de protección contra sobretensiones, clasificados según el área de servicio que protegen y dónde se instalan. Es importante comprender cómo se pueden superponer para garantizar una protección completa contra sobretensiones.

TIPOS DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
Protección comercial contra sobretensiones de Leviton Manufacturing
Perno azul Lightning con marco azul
Montado en el lado de la línea del panel de entrada del servicio eléctrico principal, así como en el lado de la carga
SPD Tipo 1:
Montado en el lado de carga de un panel de servicio eléctrico: protege contra perturbaciones de alimentación externas residuales y sobretensiones de alimentación generadas internamente.
Protección comercial contra sobretensiones de Leviton Manufacturing
SPD tipo 2
Receptáculos de protección contra sobretensiones, tiras y adaptadores conectables para proteger computadoras, teléfonos inteligentes y sistemas de juegos contra transitorios dañinos.
Protección comercial contra sobretensiones de Leviton Manufacturing
SPD tipo 3

Diferentes tipos de SPD viven en diferentes partes de un hogar y edificio...

Edificio de oficinas y hogares que muestra las posibles aplicaciones de SPD

¿Está a la altura de los códigos de protección contra sobretensiones?

El National Electrical Code® (NEC) tiene varios artículos relacionados con productos de protección contra sobretensiones.  Obtenga más información sobre los códigos y requisitos en su año de códigos para garantizar el cumplimiento.

Folletos de códigos NEC

Protección contra sobretensiones para cualquier aplicación

Protección contra sobretensiones para todo el hogar
Protección comercial contra sobretensiones de Leviton Manufacturing
Centro de carga de Leviton en un entorno residencial

Los productos de cableado eléctrico de Leviton están disponibles en las especificaciones de construcción de ARCAT. Estas especificaciones son especificaciones arquitectónicas completas de CSI de tres partes y canadienses de CSC que pueden descargarse fácilmente, personalizarse para su proyecto e incluirse en su especificación maestra para uso futuro. Con objetos BIM, especificaciones y la herramienta SpecWizard, ARCAT es su fuente completa para encontrar, seleccionar, detallar y especificar proyectos de edificación.

¡Explore las especificaciones del producto!

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en sobretensiones.