Cargando...

Fabricación

Máxima productividad en todas las áreas

Banner de fabricación
Nos enorgullece ofrecer soluciones de larga duración y orientadas a la seguridad para lograr máxima productividad en todas las áreas de fabricación. Ya sea que se centre en la producción, el procesamiento
o el empaquetado, nuestra oferta completa de productos y recursos puede beneficiar todas las áreas de sus instalaciones.

Productos destacados

Productos de clavija y manga IEC 60309 serie LEV
Grupo de clavijas y mangas serie LEV
Interbloqueos mecánicos serie LEV
Interbloqueos mecánicos serie LEV para clavija y manga IEC 60309

Inalámbricas

Soluciones de cierre/etiquetado

El cierre/etiquetado es constantemente una de las 10 principales violaciones citadas de la OSHA año tras año.  Nuestros interruptores de desconexión de seguridad y controladores de motor manuales cuentan con soluciones que cumplen con la OSHA para asistir en prácticas y procedimientos adecuados de LOTO, al tiempo que mantienen la seguridad como prioridad en cualquier aplicación.

etiqueta de cierre
etiqueta de cierre

Manténgase informado con la serie LEV.

Los interbloqueos mecánicos de la serie LEV con tecnología Inform ofrecen monitorización  remota a través de la aplicación Inform que permite el acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a información de todos los productos, como:

  • Temperatura de la caja
  • Humedad de la caja
  • Acumulación de líquido
  • Valores de voltaje del lado de la línea y de la carga
  • Continuidad de la conexión a tierra
  • Materiales de soporte

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en fabricación.