La conectividad industrial puede significar muchas cosas. Si bien las aplicaciones y los entornos son muchos, desde instalaciones de fabricación y conectividad de terminales de aeropuertos hasta quirófanos de hospitales y productos conectados al aire libre, las protecciones y los requisitos son bastante similares. Protección contra los elementos, la capacidad de limpiar áreas alrededor de puntos de conexión, exposición ocasional a químicos, posible movimiento continuo del cableado y, lo que es más importante, conectividad de red confiable. Leviton ofrece soluciones de infraestructura de red resistentes para entornos difíciles para admitir nuevas tecnologías, lo que permite a los administradores de red de todo tipo de entornos industriales compartir información de nuevas maneras para respaldar las crecientes demandas de red.
Cámara al aire libre o WAP
Obtenga mayor flexibilidad en la ubicación de las cámaras de seguridad, al tiempo que protege sus conexiones de red
Industria y fabricación
La conectividad confiable y duradera en el piso de fabricación permite mayor producción, calidad más alta y costos más bajos
Cuidado de la salud
Obtenga mayor flexibilidad en la ubicación de las cámaras de seguridad, al tiempo que protege sus conexiones de red
Cocinas comerciales o exposición a climas extremos
Las cocinas industriales, los climas tropicales, las áreas al aire libre, e incluso los lavaderos de coches, ofrecen servicios que se beneficiarían de una conexión de red
Sistema DURAPORT™
Proteja su red en condiciones severas de agua, polvo y vibración con el sistema DURAPORT de Leviton con clasificación IP67
La combinación de su empaque de placa de pared sobremoldeado patentado, su sistema de acoplamiento de bloqueo giratorio para conexiones de datos y los cordones de interconexión industriales fabricados con cable industrial duradero brinda protección en las aplicaciones más extremas. Las características adicionales, como la tapa del conector de soporte, el alivio de tensión y la compatibilidad con las cajas NEMA estándar, hacen que DURAPORT sea una forma fácil de agregar seguridad física adicional a su red.