Controladores de motor manuales Powerswitch®
Interruptores para trabajos pesados con clasificación de potencia que pueden proporcionar control manual de encendido/apagado para cargas de motor más altas que los interruptores de palanca estándar.
Construido para instalaciones comerciales e industriales de hasta 60 A, Leviton ofrece una línea de controladores de motor manuales de CA monofásicos y trifásicos de grado industrial con una clasificación de corriente continua en todos los voltajes de hasta 600V CA y clasificaciones de potencia máxima de 30HP.
Nuestros interruptores de motor de 30 A y 40 A están homologados por UL 508 como “adecuados como desconexión de motor”, lo que significa que pueden utilizarse en lugar de un interruptor de desconexión estándar en aplicaciones de línea de visión en entornos de fábrica.
Vea nuestra oferta de controladores de motor
Recursos
¿Cómo podemos ayudarle?
Hable con uno de nuestros especialistas en controladores de motor.