Cargando...

Carga de vehículos eléctricos inteligente

Manténgase conectado con la aplicación My Leviton

Cargador para vehículos eléctricos My Leviton con aplicación para teléfono en garaje

¡Una solución para cada habitación y hogar, incluido el garaje!

Leviton se enorgullece de ser pionera en la industria de equipos de suministro de vehículos eléctricos (EVSE), ya que proporciona soluciones de carga durante más de una década mientras se mantiene al día con la última tecnología. Los productos habilitados con My Leviton ofrecen una cartera completa de soluciones conectadas que hacen de cualquier hogar, nuevo o antiguo, un hogar inteligente. 

La colección incluye atenuadores, interruptores, centros de carga, clavijas inteligentes, carga de vehículos eléctricos, controlador de ventilador, salida, sensor de movimiento y opciones para el hogar que pueden no tener cableado neutro.

Casa con todos los productos inteligentes conectados al hogar
Aplicación My Leviton Phone - Carga de vehículos eléctricos

Administre todo su hogar inteligente con una sola aplicación

  • Programar sesiones de carga
  • Iniciar/detener carga de forma remota
  • Ver todos los dispositivos inteligentes en un panel
  • Ver el estado de carga
  • Recibir notificaciones de fallos
  • Registrar sesiones de carga (duración de la carga, uso de kW, etc.)
  • ¡Y más!

¡Reciba dinero para su estación!

Se ofrecen muchos incentivos federales y estatales para promover la adopción generalizada de vehículos eléctricos y de combustible alternativo, incluyendo exenciones impositivas, tarifas de servicio reducidas y mucho más.

Dependiendo de su ubicación, puede obtener hasta un 100% de descuento en su estación de carga.

Casa con todos los productos inteligentes conectados al hogar

Productos destacados

Estaciones de carga de vehículos eléctricos serie EV con My Leviton

Esta guía concisa describe las opciones del cargador de la serie EV, incluida la información de pedido y el montaje. También se incluyen algunos datos adicionales relativos a los tiempos de carga, reembolsos e incentivos.

Imagen de ventilador del folleto My Leviton

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.