Desde una construcción nueva hasta un especial para el personal de mantenimiento, todos los hogares deben tener protección contra fallas de arco líder en la industria contra incendios eléctricos. Las soluciones de seguridad de Leviton incluyen receptáculos dúplex ICFA,superficie vacía, combinación con interruptor,interruptores de circuitos ICFA,interruptores de circuitos ICFA/ICFT con doble función,interruptores de circuitos ICFA inteligentes (los interruptores de circuitos están diseñados exclusivamente para usar en el centro de carga de Leviton).
Los ICFA SmartlockPro® de Leviton identifican condiciones de arco potencialmente peligrosas y responden interrumpiendo la alimentación, deteniendo un incendio en la casa antes de que comience. Pueden usarse en cualquier sistema de cableado según se especifica en el National Electrical Code® (NEC®) y son fáciles de instalar como productos de reemplazo o en construcciones nuevas.
Protección ICFA superior. Tecnología avanzada. Exclusivo de Leviton.
Diseño delgado
Resistente a los impactos
Las terminales son resistentes a la alta torsión
Seguro de restablecimiento patentado
Cableado posterior y lateral
Obturadores a prueba de manipulaciones
Luz indicadora con doble función
Abrazadera estándar con conexión automática a tierra
La tecnología de disparo de precisión garantiza el disparo preciso, incluso en rangos de temperaturas extremos
Los LED alimentados del lado de la línea permanecen encendidos, incluso cuando se dispara un interruptor de circuitos, para ofrecer una identificación sencilla del tipo de falla
Conectividad Wi-Fi® o Ethernet opcional con la aplicación My Leviton.
Protección contra incendios más inteligente
Escoja los ICFA de Leviton para obtener una protección superior contra incendios eléctricos. Las soluciones incluyen receptáculos ICFA e interruptores de circuitos con tecnología inteligente para una detección de fallas de arco mejorada.
¿Qué son las fallas de arco?
Una falla de arco es una condición de arco accidental en un circuito. Arcing creates high intensity heating at the point of the arc, resulting in burning particles that can exceed 10,000 degrees Fahrenheit and may over time ignite surrounding material such as wood framing or insulation.
Hay dos tipos de arcos potencialmente peligrosos: arcos paralelos y arcos en serie.
¿Qué causa las fallas de arco?
Las fallas de arco, que a menudo no se ven, pueden ocurrir en cualquier lugar del sistema eléctrico del hogar, entre ellas:
Dónde instalar
Explore nuestros productos ICFA
Explore nuestros productos ICFA inteligentes
Videos
ICFA de Leviton y el dueño de casa de la actualidad
Interruptores de circuitos ICFA frente a tomacorrientes... ¿cuál es la diferencia?
Evite incendios eléctricos con tomacorrientes ICFA
Los ICFA ayudan a reducir el peligro para su hogar y su familia
Preguntas frecuentes sobre los ICFA (interruptores de circuito con falla de arco)
Recursos
¿Cómo podemos ayudar?
¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros ICFA?