Leviton fabrica una amplia variedad de cajas de fibra para todas las necesidades de su proyecto, incluidos modelos de montaje en bastidor y pared, de 1RU a 10RU, Zero-U, de alta densidad y específicos para aplicaciones.
Cajas de fibra de montaje en bastidor del sistema de caja UHDX OPT-X™
Utilizan la plataforma de cinta HDX para brindar una solución de densidad ultraalta para interconexiones entre el cable horizontal de la red troncal y el equipo activo. Las cajas permiten lograr una fácil terminación de campo de conectores o la instalación de soluciones con terminación previa, y son ideales para aplicaciones de fibra de alta densidad en centros de datos, salas de equipamiento y oficinas centrales.
Cajas OPT-X™ SDX
Están diseñadas para una instalación y mantenimiento sencillos. Ya sea OPT-X 2000i para centros de datos o 1000i y 500i para aplicaciones de empresas medianas y pequeñas, cada uno viene con características para una mejor organización y mantenimiento de los cables.
Cajas LIGHTSPACE™
Específicamente diseñadas para cumplir con los requisitos de los proveedores de servicios grandes y pequeños, las cajas LightSpace son ideales para aplicaciones de oficinas centrales, plantas externas y fibra hasta las instalaciones.
Cajas de montaje en pared
Leviton ofrece una variedad de accesorios y cajas de montaje en pared, incluidas las cajas OPT-X SDX.