- Admite cintas y placas adaptadoras HDX de Leviton
- La mayor densidad por unidad de bastidor disponible: hasta 144 fibras con conectores LC o 1.728 fibras con conectores MTP® de 24 fibras
- Las bandejas deslizables individuales brindan acceso fácil a los conectores en aplicaciones densas y reducen el impacto a las fibras que las rodean.
- La puerta delantera con bisagra protege los cordones de interconexión y ofrece una manera fácil de instalar, retirar y actualizar las tarjetas de etiqueta de ID de puerto
- Los localizadores de puerto altamente visibles en la parte frontal y trasera de la caja ayudan a identificar fácilmente los puertos específicos
- Las puertas con bisagra o las puertas extraíbles mejoran la accesibilidad de la trayectoria de los cables traseros
- Las defensas opcionales reducen la acumulación de polvo en la parte trasera de la caja
- El juego de accesorios está formado por ataduras de cable, tornillos de montaje con pestañas y etiqueta de tarjeta de ID de puerto
- Opciones de montaje en bastidor de 48 cm o 58 cm
Aplicaciones recomendadas:
- Centros de datos
- Instalaciones de entrada
- Bastidores y gabinetes de 48 cm y 58 cm