Cargando...

Cajas de montaje en pared SDX OPT-X™

Cajas de montaje en pared SDX OPT-X

Las cajas de montaje en pared OPT-X™ SDX de Leviton son una opción inteligente para implementar en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones y centros de redes remotas que requieren interconexión o empalme y, al mismo tiempo, ocupan un espacio mínimo. Esta línea flexible de cajas de fibra óptica simplifica la selección, la instalación y el proceso de mantenimiento para los contratistas y gerentes de TI.

  • Disponible en cuatro tamaños:solución  de interconexión flexible que admite de 24 LC a 288 fibras LC
  • Seguridad de red: puertas con  seguro y acceso de dos puertas para separar los lados del usuario y del servicio
  • Protección del cable y cordón de interconexión: facilita a los contratistas la tarea de pelar y proteger los cables y revestimientos contra daños y pellizcos
  • Ahorro de espacio:opciones  compactas de montaje en riel DIN, montaje en pared y sin unidades de bastidor
  • Uniformidad de red: las  cajas se adaptan a las plataformas de interconexión SDX y HDX de Leviton
  • Empalme en campo:  incluye bandejas de empalmes y módulos de empalme autónomos
  • Opciones de montaje:instalaciones de montaje en  pared, riel DIN, sin unidades de bastidor o de pared de cubículo

Aplicaciones recomendadas
- Sala de telecomunicaciones
- Sala de equipos

Resultados 1-17 de 17
Sin resultados