Cargando...

Cajas para piso Poke-Through

Facilidad de instalación, rendimiento superior, compatibilidad máxima

La lucha (ya no) es real.

Ya no tendrá que preocuparse por instalar un producto Poke-Through. Los clips de anclaje ajustables exclusivos en la industria de nuestro producto de 13 cm bloquean la unidad de forma segura dentro de un orificio con núcleo, al tiempo que permiten extraerla fácilmente para inspecciones, ajustes y reparaciones. Mire nuestro vídeo Mirar adentro para ver las muchas características y beneficios de nuestro producto de poke-through.

Facilidad de instalación

Anclas ajustables

Simplemente gire el tornillo para anclar o extraer

Diseño de dos piezas

Permite la autonivelación de hasta 4 grados

Empaques preinstalados

¡No hay piezas sueltas en el lugar de trabajo!

Cable a tierra preinstalado

¡No hay piezas sueltas en el lugar de trabajo!

¿Desea una instalación aún MÁS RÁPIDA?

Las versiones precableadas vienen con cuatro  receptáculos de 20 A y cuatro insertos QuickPort.

Rendimiento superior

Máxima compatibilidad

Ranuras de divisor de bajo voltaje

Se ajusta para adaptarse a diferentes tamaños de productos

Conexión de conducto roscado extraíble

Le permite usar sus propios conectores EMT

Compatibilidad de productos

Admite alimentación y datos: admite receptáculos Decora o estándar únicos o dúplex, insertos Lev-Lok y QuickPort

Cubiertas

Cubiertas de aluminio fundido duraderas hechas para durar.

 

  • Facilidad de instalación: empaques preensamblados y solo 3 tornillos de ensamble
  • Rendimiento superior: cumple con ADA, supera la prueba de aplastamiento de UL (300 lb) en más de 3 veces (1000 lb).
  • Máxima compatibilidad: disponible con múltiples acabados y configuraciones

Productos destacados

Máxima compatibilidad y adaptación

El rendimiento importa

Ajustes simplificados

La lucha (ya no) es real. Con clips de anclaje ajustables, la instalación es muy sencilla.

Cumpla con todas las necesidades de alimentación y datos

El sistema de caja de piso de montaje en pared de Leviton admite receptáculos estándar o Decora únicos o dúplex, así como insertos Lev-Lok y QuickPort.

Los pisos desnivelados no tienen ningún problema

Una construcción de dos piezas permite la autonivelación de hasta cuatro grados, lo que elimina los peligros de tropezar y las apariencias desagradables.

Especificaciones del edificio ARCAT Logotipo a todo color

Los productos de cableado eléctrico de Leviton están disponibles en las especificaciones de construcción de ARCAT. Estas especificaciones son especificaciones arquitectónicas completas de CSI de tres partes y canadienses de CSC que pueden descargarse fácilmente, personalizarse para su proyecto e incluirse en su especificación maestra para uso futuro. Con objetos BIM, especificaciones y la herramienta SpecWizard, ARCAT es su fuente completa para encontrar, seleccionar, detallar y especificar proyectos de edificación.

¡Explore las especificaciones del producto!

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en cajas de piso.