¿Es difícil alcanzar un interruptor de luz cuando se transportan paquetes o lavandería? ¿Está cansado de que las luces queden encendidas cuando una habitación está desocupada? ¡Tenemos la solución! Disfrute de la seguridad y la comodidad de la iluminación manos libres con los interruptores de luz con sensor de movimiento de ocupación y desocupación de Leviton activados por movimiento. Simplemente reemplace un interruptor de luz existente en la sala de lavado, la despensa, el garaje, el lodo, el sótano, las áreas de almacenamiento, los armarios, los dormitorios de los niños, las salas de juegos y mucho más. Los interruptores con sensor de movimiento son una excelente adición para una iluminación del hogar fácil y que ahorra energía.
Beneficios del interruptor de luz con sensor de movimiento
Características clave de los interruptores de luz con sensor de movimiento Decora
Características avanzadas con aspecto de alta tecnología
Una apariencia moderna con sensor de luz ambiente que evita que las luces se enciendan cuando hay suficiente luz solar natural
Modificación del tipo de sensor
El sensor de ocupación puede cambiar al modo de desocupación para la operación de encendido manual para una actividad específica o para cumplir con los requisitos del código
Ajuste la configuración presionando la almohadilla a presión. Sin herramientas ni extracción de la placa de pared y la placa frontal
Cambio de color sencillo
Las placas frontales extraíbles facilitan el cambio de color sin tener que sustituir el producto
Perfil delgado
0.94” depth makes it easier to install in smaller wallboxes
La manga extraíble permite la conexión a un cable neutro si hay uno presente o a un cable a tierra si no hay neutro presente
Instalación sencilla
Gracias a los cables de línea y carga intercambiables, no se necesita probar el cable de línea (activo) y ayuda a evitar los errores en el cableado
Instalación sencilla
Gracias a los cables de línea y carga intercambiables, no se necesita probar el cable de línea (activo) y ayuda a evitar los errores en el cableado
Cómo elegir el interruptor de luz con sensor de movimiento adecuado
Interruptores funcionales/convenientes
Recursos
¿Cómo podemos ayudar?
¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros sensores de ocupación/desocupación?