Cargando...

Centros STRUCTURED MEDIA™

Centros de Structured Media

Los centros STRUCTURED MEDIA de Leviton crean el punto de distribución central ideal para administrar su  red de cableado estructurado residencial, lo que impulsa el rendimiento de las redes cableadas e inalámbricas. Las cajas admiten una amplia gama de tipos de edificios y planos de planta. Son compatibles con la línea completa de paneles de interconexión de hogar conectado de Leviton, módulos de distribución de conexión rápida de voz, datos, vídeo y audio, y ofrecen características para una instalación fácil, mayor capacidad y mejor manejo térmico.

Inalámbrico

Centros de MEDIOS ESTRUCTURADOS para alcance de señal wifi

FOCO: reacondicionamiento SMC

Mejore la transparencia de radiofrecuencia agregando una cubierta o puerta de plástico a una caja de metal

Transforme fácilmente su caja de metal de Leviton existente para ofrecer mayor intensidad de señal inalámbrica agregando una cubierta de plástico con ventilación o una puerta con bisagras de plástico con ventilación y anillo de ajuste.

  • Las cubiertas y puertas de plástico  mejoran las señales inalámbricas transmitidas desde el interior de la caja de metal
  • La incorporación de una puerta con bisagra y ventilación  crea una disipación de calor en tres planos, lo que mejora el flujo de aire y la refrigeración de los equipos activos hasta 40 USD sobre una puerta metálica con ventilación
  • La puerta con bisagra y ventilación y el anillo de reborde  añaden profundidad, lo que aumenta la capacidad dentro de la caja
  • Esta actualización de reacondicionamiento  funciona con centros Structured Media metálicos de 36 cm, 71 cm y 107 cm