Cargando...

Panel de distribución de entrada de teléfono

TIDP

TIDP

El TDIP complementario combina con el panel de interconexión de giro y montaje en altura y profundidad, e incluye conectores de entrada de teléfono para una conexión fácil a 1, 2, 3 o 4 conectores de teléfono en un módem de cable.

Especificaciones y características:

  • Admite la distribución de cuatro líneas telefónicas
  • Ofrece diferentes entradas y salidas: una entrada IDC estilo 110 de cuatro pares; cuatro entradas de conector RJ-11 estándar de la industria para usar con módems “triple play”; y doce salidas de conector RJ-45 estándar de la industria modular
  • Incluye un conector de seguridad para conectar con los sistemas de seguridad
  • Puerto de tomacorriente de prueba y desconexión auxiliar (ADO) para el aislamiento y la comprobación de las conexiones de línea telefónica
  • Incluye doce cordones de interconexión telefónica de 20,3 cm
  • Dimensiones: 177,8 mm (7 pulgadas) de alto x 89,5 mm (3,52 pulgadas) de ancho x 38,1 mm (1,5 pulgadas) de profundidad
Results 1-2 of 2