Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Requisitos del National Electrical Code® (NEC) relacionados con la protección contra sobretensiones

El National Electrical Code® (NEC) incluye varios requisitos de códigos relacionados con los productos de protección contra sobretensiones.  Los requisitos específicos dependen del año de adopción del código de su estado. 

Según la NFPA, a partir del 1 de febrero de 2023, el NEC de 2020 está vigente en 25 estados, el NEC de 2017 está vigente en 17, el NEC de 2014 está vigente en dos estados y el NEC de 2008 está vigente en dos estados.  A partir de esa misma fecha, cinco estados han comenzado el proceso de actualización de la edición de 2020 a la de 2023.

Para determinar la edición actual del NEC que se utiliza en su estado, consulte el mapa vigente del NEC.

Requisitos clave del NEC relacionados con la protección contra sobretensiones – Artículo 230.67; nuevo en 2020 Requisitos del National Electrical Code® (NEC) relacionados con la protección contra sobretensiones

Resumen: El NEC de 2020 presentó un nuevo artículo relacionado con la protección contra sobretensiones.  El artículo 230.67 ahora exige que todos los servicios que suministran unidades de alojamiento cuenten con un producto de protección contra sobretensiones (SPD), como parte integral del equipo o ubicado inmediatamente adyacente. El SPD debe ser un SPD tipo 1 o tipo 2. Este requisito también se aplica a los equipos de servicio residencial que se reemplazan.

Lea el código completo a continuación:

Equipo de servicio – General
230.67Protección contra sobretensiones.

(A) Producto de protección contra sobretensiones.

Todos los servicios que suministran unidades de alojamiento deben contar con un producto de protección contra sobretensiones (SPD).

(B) Ubicación.

El SPD será una parte integral del equipo de servicio o se ubicará inmediatamente adyacente al mismo.

Excepción: no se requerirá que el SPD esté ubicado en el equipo de servicio según se requiere en (B) si está ubicado en cada equipo de distribución de siguiente nivel, corriente abajo hacia la carga.

(C) Tipo.

El SPD debe ser un SPD tipo 1 o tipo 2.

(D) Reemplazo.

Cuando se sustituya el equipo de servicio, se aplicarán todos los requisitos de esta sección.

* Según el NEC, una unidad de alojamiento es una unidad única, que proporciona instalaciones completas e independientes para una o más personas, incluidas provisiones permanentes para vivir, dormir, cocinar e higiene.

Requisitos clave del NEC relacionados con la protección contra sobretensiones – Artículo 230.67; actualizaciones en 2023

Resumen:  El NEC de 2023 amplía el artículo 230.67 del NEC de 2020. Mientras que el NEC de 2020 requirió SPD en “unidades de alojamiento”, el NEC de 2023 agregó unidades de dormitorios, habitaciones y suites de hoteles y moteles, así como áreas de residencias de ancianos e instalaciones de cuidado limitado utilizadas exclusivamente como habitaciones de pacientes a áreas que requieren un SPD.

Lea el código completo a continuación:

Equipo de servicio – General
230.67Protección contra sobretensiones.

(A) Producto de protección contra sobretensiones.

Todos los servicios que suministren las siguientes ocupaciónes deberán contar con un producto de protección contra sobretensiones (SPD):

  • (1) unidades de alojamiento
  • (2) unidades de dormitorio
  • (3) habitaciones y suites de hoteles y moteles
  • (4) Áreas de residencias de ancianos e instalaciones de cuidado limitado utilizadas exclusivamente como habitaciones de pacientes

(B) Ubicación.

El SPD será una parte integral del equipo de servicio o se ubicará inmediatamente adyacente al mismo.

Excepción: 

No se requerirá que el SPD esté ubicado en el equipo de servicio según se requiere en 230.67(B) si se encuentra en cada equipo de distribución del siguiente nivel hacia la carga.

(C) Tipo.

El SPD debe ser un SPD tipo 1 o tipo 2.

(D) Reemplazo.

Cuando se sustituya el equipo de servicio, se aplicarán todos los requisitos de esta sección.

(E) Clasificaciones.

Los SPD deben tener una clasificación de corriente de descarga nominal (ln) de no menos de 10kA

Requisitos adicionales del NEC de 2023 relacionados con la protección contra sobretensiones

Hay muchos otros lugares en los que se hace referencia a los productos de protección contra sobretensiones en el National Electrical Code, con referencias al NEC de 2023 a continuación:

Otras ubicaciones que requieren protección contra sobretensiones...

  • 409.70 – Paneles de control industriales
    • Los circuitos de seguridad para protección personal que estén sujetos a daños por sobretensiones deben tener protección contra sobretensiones instalada dentro del panel de control o inmediatamente adyacente a él.
  • 551.72(E) – Sistemas de distribución de estacionamientos para vehículos recreativos (permitidos, pero no obligatorios)
    • Se permitirá el uso de productos de protección contra sobretensiones homologados.
    • Nota informativa: El uso de múltiples autotransformadores en el lado de carga de pedestales para vehículos recreativos, suministrado por un único alimentador, puede provocar un aumento de la corriente en el sistema de distribución del estacionamiento o camping del vehículo recreativo.
  • 620.51(E) – Elevadores, desodoradores, escaleras mecánicas, pasos en movimiento, elevadores de plataforma y telesillas de escaleras
    • Cuando cualquiera de los medios de desconexión del artículo 620.51 haya sido designado como suministro de una carga de sistema de emergencia, una carga de sistema exigida por ley o una carga de sistema de alimentación de funcionamiento crítico, se instalará un SPD homologado.
  • 645.18 – Sistemas de datos de operaciones críticas
    • Se instalará un producto de protección contra sobretensiones (SPD) homologado para los sistemas de datos de operaciones críticas de acuerdo con la Parte II del Artículo 242.
  • 694.7(D) – Sistemas eléctricos eólicos
    • Se instalará un producto de protección contra sobretensiones homologado entre un sistema eléctrico eólico y cualquier carga que brinde el sistema eléctrico de las instalaciones. El SPD debe ser un SPD tipo 3 en el circuito que alimenta un sistema de energía eólica y un SPD tipo 2 ubicado en cualquier lugar del lado de la carga de la desconexión de servicio. Los SPD se instalarán de acuerdo con la Parte II del Artículo 242.
  • 695.15 – Bombas contra incendios
    • Debe instalarse un producto de protección contra sobretensiones (SPD) homologado en el controlador de bomba contra incendios o en él.
    • Nota informativa: Consulte UL 1449-2021, Norma para productos de protección contra sobretensiones, para la aplicación adecuada de tipos de SPD.
    • Excepción: no se requerirán productos de protección contra sobretensiones en un controlador de bomba contra incendios para bombas contra incendios diésel.
  • 700.8 Aparamenta de conmutación, tableros de conmutación y paneles del sistema de emergencia
    • Se instalará un SPD homologado en o en todos los conmutadores, tableros de conmutación y tableros de sistemas de emergencia.
  • 708.20(D): Sistemas de alimentación para operaciones críticas
    • Los productos de protección contra sobretensiones deben proporcionarse en todos los niveles de voltaje de distribución de las instalaciones.
  • 760.33 – Paneles de control de alarma contra incendios
    • Se instalará un producto de protección contra sobretensiones (SPD) homologado en el lado de suministro de un panel de control de alarma contra incendios de acuerdo con la Parte II del Artículo 242.

Requisitos adicionales del NEC de 2023 relacionados con la protección contra sobretensiones

El artículo 242 del NEC de 2023 describe dónde se puede instalar cada tipo de SPD...

 

242.13SPD tipo 1

Los SPD Tipo 1 deben instalarse de acuerdo con 242.13(A) y (B).

(A) Instalación

Los SPD Tipo 1 deben poder conectarse de acuerdo con uno de los siguientes:

•(1) Al lado de suministro de la desconexión de servicio, según lo permitido en 230.82(4)

•(2) Según se especifica en 242.14

(B) En el servicio

Cuando se instalan en servicios, los SPD Tipo 1 deben conectarse a uno de los siguientes:

•(1) conductor de servicio con conexión a tierra

•(2) Conductor de electrodo de conexión a tierra

•(3) Electrodo de conexión a tierra para el servicio

•(4) Terminal de conexión a tierra del equipo en el equipo de servicio

 

242.14 SPD Tipo 2

Los SPD Tipo 2 deben instalarse de acuerdo con 242.14(A) a (C).

(A)Edificio o estructura suministrado por el servicio

Los SPD Tipo 2 deben conectarse en cualquier lugar del lado de la carga de un producto de sobrecorriente de desconexión de servicio requerido en 230.91 a menos que se instale de acuerdo con 230.82(8).

(B)Construcción o estructura suministrada por el alimentador

Los SPD Tipo 2 deben conectarse en el edificio o la estructura en cualquier lugar del lado de la carga del primer producto de sobrecorriente en el edificio o la estructura.

(C)Sistema derivado por separado

El SPD debe conectarse en el lado de carga del primer producto de sobrecorriente en un sistema derivado por separado.

 

242.16SPD tipo 3

Los SPD tipo 3 deben poder instalarse en el lado de carga de la protección contra sobrecorriente de circuito ramal hasta el equipo al que se presta servicio. Si se incluye en las instrucciones del fabricante, la conexión SPD tipo 3 debe tener una distancia mínima de 10 m (30 ft) del conductor respecto del servicio o desconexión del sistema derivada por separado.

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en sobretensiones.