Cargando...

Enlaces de fibra de baja pérdida OPT-X™

ENTER-TRK

Los cables troncales terminados y probados en fábrica conectan ubicaciones de interconexión centrales con zonas o “pods”. Disponibles terminados con conectores modulares (MTP®) y discretos, estos troncos se construyen a medida en cualquier longitud para adaptarse a aplicaciones específicas. Un ojal de tracción opcional, instalado en el primer extremo, protege los conectores de fibra en cables troncales de 12 a 144 fibras. El eje de tracción cubre completamente la longitud del distribuidor, transfiriendo cualquier fuerza de tracción del conjunto a la manga del eje de tracción. A h...

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Documentos/instrucciones

Información técnica

  • Características del producto

    Tipo de ensamble: enlaces de fibra

    Conector: MTP-MTP, MTP-LC,LC-LC,SC-LC,SC-SC,LC/APC-LC/APC,SC/APC-SC/APC

    Familia: Opt-X Engage

    Tipo de fibra: OM3,OM4,OM5,OS2

    Longitud: 10 metros,personalizado

Características y beneficios

  • El conector LC de cuerpo único con tecnología Spectro-Link™ incluye una función de polaridad reversible, lo que permite cambios de polaridad en el campo sin herramientas
  • La fibra preterminada elimina la necesidad de empalmes y terminaciones de campo complicados y sensibles a las manualidades
  • Todos los componentes de fibra se terminan en fábrica y se prueban previamente con procedimientos automatizados para garantizar la calidad del producto
  • Todos los conectores discretos (LC, SC) se curan al calor y utilizan casquillos y mangas de cerámica para un rendimiento constante
  • Disponible en recuentos de fibra de 12, 24, 48, 72, 96, 144 o personalizados
  • Se ofrecen en tipos de fibra OM3, OM4, OM5 y OS2
  • Las longitudes de los conectores estándar pueden escalonarse para facilitar la instalación
  • Se proporcionan orificios de tracción como opción junto con una protección sólida del conector en ambos extremos para proteger los conectores de fibra durante la instalación
  • Los cables troncales tienen un punto de conexión resistente, pero son lo suficientemente flexibles para permitir una curvatura suave del cordón de conexión sin retorcerse ni crear curvas pronunciadas

Videos relacionados 

Conector LC de cuerpo único de Leviton: Instalación rápida y limpia de fibra óptica con inversión de polaridad patentada