Cargando...

Enganche cordones de matriz de baja pérdida OPT-X™

ENTER-ARR

Los cordones de matriz MTP-MTP de 40/100 G OPT-X Engage están diseñados para interconectar el cableado estructurado directamente al equipo activo con una interfaz de transceptor MPO/MTP. También se utilizan como cables de interconexión directa para conexiones punto a punto.

Configure Array Cordsse abre en una pestaña nueva »

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Documentos/instrucciones

Información técnica

  • Características del producto

    Tipo de ensamble: cordón de matriz de fibra

    Conector: MTP-MTP

    Familia: Opt-X Engage

    Tipo de fibra: OM3,OM4,OM5,OS2

    Longitud: personalizada

Características y beneficios

  • Se ofrecen en tipos de fibra OM3, OM4, OM5 y OS2
  • Los cordones de matriz MTP de 8 y 12 fibras ofrecen una ruta de migración a 40/100 G desde 10G
  • Disponible en longitudes de 1, 2, 3, 5 y 10 metros