Cargando...

Cintas de fibra HDX

Disponibles en múltiples configuraciones, las cintas MTP OPT-X HDX facilitan la migración de 10G a 40, 100 e incluso 400G canales.
Cintas de fibra HDX

Disponibles en múltiples configuraciones, las cintas MTP OPT-X™ HDX facilitan la migración de canales de 10G G a 40, 100 e incluso 400G.

  • Las cintas OPT-X™ Unity HDX ofrecen una pérdida ultrabaja para canales extendidos y redes de conexiones múltiples
  • Las cintas OPT-X™ Engage HDX proporcionan la flexibilidad necesaria para las redes modernas
  • Las cintas de distribución HDX lo ayudan a reducir los canales de 40G a canales de 10G según sea necesario
  • Las cintas TAP HDX ofrecen una monitorización en tiempo real de la red o entorno SAN.

Las cintas se hacen a pedido, se prueban previamente y se fabrican en EE. UU. para una devolución rápida. Como parte de un sistema de densidad ultraalta, las cintas HDX caben en una variedad de paneles, cajas y marcos para que pueda tener una solución consistente en todo el EDA, ZDA y SAN MDA. Configurar una cinta »

Resultados 1-17 de 17