Cargando...

Arneses de fibra de baja pérdida OPT-X™ Engage

ENTER-FHA

Los arneses de conectores MTP® a discretos están preterminados, se prueban previamente y pueden usarse con troncos de fibra y paneles de interconexión. Disponibles con fibra OM3, OM4 y OS2, las longitudes y los grupos de distribución pueden configurarse para adaptarse a aplicaciones específicas.

Obtenga más información acerca de nuestro  conector LC de cuerpo único con tecnología SPECTRO-LINK™se abre en una pestaña nueva, incluida su capacidad patentada de cambio de polaridad.

Configure Fiber Harnessesse abre en una pestaña nueva »

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Documentos/instrucciones

Información técnica

  • Características del producto

    Tipo de montaje: mazo de cables de fibra

    Conector: MTP-MTP, MTP-LC

    Familia: Opt-X Engage

    Tipo de fibra: OM3,OM4,OS2

    Longitud: 1 metro,2 metros,3 metros,5 metros,10 metros,Personalizado

Características y beneficios

  • Conectores MTP a discreto preterminados (cuerpo único LC, LC) en tipos de fibra de centros de datos
  • El conector LC de cuerpo único con tecnología Spectro-Link™ incluye una función de polaridad reversible, lo que permite cambios de polaridad en el campo sin herramientas
  • Escalonamiento personalizado disponible
  • Se utiliza junto con troncos de fibra, paneles de interconexión y equipos activos
  • Se usa como un conector directo al equipo SAN
  • 100% probado en fábrica, con resultados de prueba incluidos para cada ensamble
  • Todos los ensamblajes están etiquetados con el número de serie y la longitud para facilitar su identificación y los pedidos
  • La fabricación y logística de fibra a pedido permite a Leviton ofrecer soluciones plug-n-play con plazos de entrega significativamente reducidos

Videos relacionados 

Conector LC de cuerpo único de Leviton: Instalación rápida y limpia de fibra óptica con inversión de polaridad patentada