Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

20 A, autoverificación, ICFA en blanco con luz indicadora LED

AFRBF-W

SmartlockPro, ICFA, Receptáculo/tomacorriente con superficie en blanco, Grado de especificación comercial, 20 A, 125 V, Cableado posterior y lateral, 2-Pole, 3-Wire, Clip de puesta a tierra automático incluido - Blanco

El receptáculo ICFA para salida de circuito ramal (Outlet Branch Circuit, OBC) SmartlockPro® ofrece tecnología avanzada para ayudar a proteger contra incendios eléctricos causados por fallas de arco. Diseñado para detectar una amplia gama de fallas de arco potencialmente peligrosas que se generan por daños en el cableado de los circuitos ramales ...

Color: blanco

Código UPC: 078477622490
País de origen: China

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Vídeo de instalación de ICFA
Ayude a prevenir incendios eléctricos con la protección de tomacorrientes ICFA
Protección ICFA de Leviton
Leviton presenta: Cómo instalar un tomacorriente ICFA
Serie Proyecto de la semana: agregue elegancia a su hogar con los productos Decora de Leviton