Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
20 A, autoverificación, ICFA en blanco con luz indicadora LED
AFRBF-I
SmartlockPro, ICFA, Receptáculo/tomacorriente con cara en blanco, Grado de especificación comercial, 20 A, 125 V, Cableado posterior y lateral, 2-Pole, 3-Wire, Clip de puesta a tierra automático incluido - Marfil
El receptáculo ICFA para salida de circuito ramal (Outlet Branch Circuit, OBC) SmartlockPro® ofrece tecnología avanzada para ayudar a proteger contra incendios eléctricos causados por fallas de arco. Diseñado para detectar una amplia gama de fallas de arco potencialmente peligrosas que se generan por daños en el cableado de los circuitos ramales ...
SmartlockPro, ICFA, Receptáculo/tomacorriente con cara en blanco, Grado de especificación comercial, 20 A, 125 V, Cableado posterior y lateral, 2-Pole, 3-Wire, Clip de puesta a tierra automático incluido - Marfil
El receptáculo ICFA para salida de circuito ramal (Outlet Branch Circuit, OBC) SmartlockPro® ofrece tecnología avanzada para ayudar a proteger contra incendios eléctricos causados por fallas de arco. Diseñado para detectar una amplia gama de fallas potencialmente peligrosas que resultan de daños en el cableado de los circuitos de derivación, como también en las extensiones a las derivaciones tales como las aplicaciones y los conjuntos de cables, el tomacorriente de circuito de derivación (OBC) ICFA responde ante la interrupción de la alimentación. Esto ayuda a reducir la probabilidad de que el sistema eléctrico del hogar sea una fuente de ignición de un incendio. Como a menudo no se ven, las fallas de arco pueden ocurrir en cualquier lugar del sistema eléctrico doméstico, incluso dentro de las paredes, en conexiones eléctricas flojas o dentro de cordones eléctricos dañados accidentalmente con el mobiliario. El National Electrical Code® ahora requiere ICFA en muchas áreas del hogar.
Voltaje dieléctrico: resiste 1250VAC según UL 1699A
Especificaciones eléctricas
Voltaje dieléctrico: resiste 1250VAC según UL 1699A
Temperatura de funcionamiento: -35C a +66 °C
Especificaciones mecánicas
Amperaje: 20 A
Color: marfil
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Polo: 2
Identificación del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Acomodación de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Terminación: posterior y lateral
Rango de torsión: 14 a 18 lb-pulg.
Voltaje: 125 V CA
Garantía: limitada a 2 años
Cable: 3
Especificaciones medioambientales
Material del cuerpo: policarbonato
Abrazaderas: latón
Material de la superficie: termoplástico
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Tornillo de conexión a tierra: acero bañado
Notas: la placa de pared se vende por separado
Material de la correa: acero galvanizado
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30 grados C
Tornillos de terminal: acero bañado
Horquilla: acero recubierto de zinc
Especificaciones del material
Material del cuerpo: policarbonato
Abrazaderas: latón
Material de la superficie: termoplástico
Tornillo de conexión a tierra: acero bañado
Notas: la placa de pared se vende por separado
Identificación del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Material de la correa: acero galvanizado
Acomodación de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Tornillos de terminal: acero bañado
Horquilla: acero recubierto de zinc
Requisitos ambientales
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -35C a +66 °C
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30 grados C
Características del producto
Amperaje: 20 A
A voltaje nominal: 1 CV
Color: marfil
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Polo: 2
Terminación: posterior y lateral
Tipo: superficie en blanco
Voltaje: 125 V CA
Placa de pared: no incluida
Garantía: limitada a 2 años
Cable: 3
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42: sí
NEMA: WD-6
NOM: 057
Normas y certificaciones: UL/CSA
UL1699.A : archivo E342815
UL498: sí
El uso de los botones de prueba (TEST) y restablecimiento (RESET) es similar a los receptáculos ICFT tradicionales con los que los usuarios están familiarizados. Esto se traduce en una mayor aceptación de la tecnología y una plataforma más fácil de usar
Prueba automáticamente el ICFA cada vez que se presiona el botón de restablecimiento. El ICFA no se restablecerá si el circuito del ICFA no está funcionando correctamente
Al bloquear el restablecimiento del ICFA si la protección se ha visto comprometida, el receptáculo de ICFA para OBC SmartlockPro reduce la posibilidad de que los usuarios finales supongan incorrectamente que un ICFA restablecido brinda protección cuando en realidad no la brinda
Dispone de una función de diagnóstico de inversión de carga-línea, que evita que el ICFA se restablezca e interrumpe la alimentación de energía hacia la superficie del receptáculo de ICFA o a través de los productos conectados. Un indicador LED verde en la superficie del ICFA también se ilumina para alertar al instalador de la inversión del cableado de carga-línea cuando el producto está activado
El diseño del producto reduce el disparo accidental
Fabricado con cubierta y cuerpo de termoplástico resistente a los impactos
Resistencia superior ante la sobretensión o el exceso de voltaje
Los terminales permiten opciones fáciles de cableado, tanto en la parte posterior como en la parte lateral
Compatible con todos los productos y placas de pared Decora®; disponibles en colores seleccionados
Cumple o supera los requisitos de UL sobre el tiempo de disparo en arcos en serie y en paralelo
Videos relacionados
Vídeo de instalación de ICFA
Ayude a prevenir incendios eléctricos con la protección de tomacorrientes ICFA
Protección ICFA de Leviton
Leviton presenta: Cómo instalar un tomacorriente ICFA
Serie Proyecto de la semana: agregue elegancia a su hogar con los productos Decora de Leviton
Al hacer clic en “Aceptar todas las cookies”, acepta el almacenamiento de cookies dentro de su dispositivo para mejorar la navegación dentro del sitio, analizar su uso y personalizar nuestros esfuerzos de marketing. Para más información consulte nuestra política de privacidad.
Centro de preferencia de la privacidad
Su privacidad
Cookies de rendimiento
Cookies de funcionalidad
Cookies dirigidas
Cookies estrictamente necesarias
Su privacidad
Cuando visita cualquier sitio web, el mismo podría obtener o guardar información en su navegador, generalmente mediante el uso de cookies. Esta información puede ser acerca de usted, sus preferencias o su dispositivo, y se usa principalmente para que el sitio funcione según lo esperado. Por lo general, la información no lo identifica directamente, pero puede proporcionarle una experiencia web más personalizada. Ya que respetamos su derecho a la privacidad, usted puede escoger no permitirnos usar ciertas cookies. Haga clic en los encabezados de cada categoría para saber más y cambiar nuestras configuraciones predeterminadas. Sin embargo, el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer. Más información
Cookies de rendimiento
Activa
Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de circulación para poder medir y mejorar el desempeño de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o menos populares, y ver cuántas personas visitan el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies no sabremos cuándo visitó nuestro sitio, y por lo tanto no podremos saber cuándo lo visitó.
Cookies de funcionalidad
Activa
Estas cookies permiten que el sitio ofrezca una mejor funcionalidad y personalización. Pueden ser establecidas por nosotros o por terceras partes cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies algunos de nuestros servicios no funcionarán correctamente.
Cookies dirigidas
Activa
Estas cookies pueden estar en todo el sitio web, colocadas por nuestros socios publicitarios. Estos negocios pueden utilizarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. Sin información personal directamente sobre el almacenamiento, sino que se basa en la identificación única de su navegador y dispositivo de acceso a Internet. Si no permite estas cookies, tendrá menos publicidad dirigida.
Cookies estrictamente necesarias
Se activa siempre
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Usualmente están configuradas para responder a acciones hechas por usted para recibir servicios, tales como ajustar sus preferencias de privacidad, iniciar sesión en el sitio, o llenar formularios. Usted puede configurar su navegador para bloquear o alertar la presencia de estas cookies, pero algunas partes del sitio web no funcionarán. Las cookies Estas no contienen ninguna información personal.