Cargando...

Carga de vehículos eléctricos de la marca en la que puede confiar

Controladores de vehículos eléctricos

Mujer enchufando un vehículo eléctrico en una entrada

Es muy probable que su hogar tenga productos Leviton instalados. Todo, desde interruptores hasta atenuadores, ICFT (interruptor de falla a tierra) y centros de carga. Todo diseñado para hacer su vida más fácil, segura y productiva. También para su garaje. La instalación de una estación de carga de vehículos eléctricos de Leviton le brinda una carga segura para llevarlo adonde necesita ir.

Casa con todos los productos inteligentes conectados al hogar

Somos flexibles para satisfacer las necesidades de cualquier conductor de vehículos eléctricos, para que no tenga que preocuparse

Tanto en interiores como al aire libre
Carga de vehículos eléctricos tanto en interiores como al aire libre
Montaje en pared o independiente
Cargadores de vehículos eléctricos montados en la pared o en pedestal
Carga CUALQUIER vehículo eléctrico
Agrupación de fabricantes de vehículos que venden vehículos eléctricos
¿Busca un instalador?

Selecciona uno de nuestros contratistas certificados EV-Pro para asegurarse de que su cargador esté instalado por un experto.

Persona mirando el mapa del instalador de EV-Pro de Leviton

La carga de vehículos eléctricos ahora es más inteligente

Compatible con la aplicación My Leviton, ahora puede tomar el control de todo su hogar, incluida la carga de vehículos eléctricos inteligentes, la iluminación y el centro de carga. 

  • Programar sesiones de carga
  • Iniciar/detener carga de forma remota
  • Ver todos los dispositivos inteligentes en un panel
  • Ver el estado de carga
  • Recibir notificaciones de fallos
  • Registrar sesiones de carga (duración de la carga, uso de kW, etc.)
Cargador para vehículos eléctricos My Leviton con aplicación para teléfono

¿Por qué Leviton?

Leviton ofrece soluciones de alimentación en hogares y edificios desde hace más de un siglo. Confíe en la marca que ofrece carga de vehículos eléctricos y más.

Vehículo eléctrico conectable en el hogar

La marca que va más allá del cargador

En Leviton, no solo proporcionamos cargadores para vehículos eléctricos, sino que también proporcionamos la infraestructura eléctrica total para vehículos eléctricos

Reembolsos e incentivos financieros

Obtenga más información acerca de los programas que se le ofrecen

Pila de dinero

Preguntas frecuentes

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.