Cargando...

Carga de vehículos eléctricos de la marca en la que puede confiar

Constructores

Constructor mirando planos

Los productos de Leviton han sido parte de su diseño y construcción durante años. Todo, desde interruptores hasta atenuadores, ICFT (interruptor de falla a tierra) y centros de carga. Todo diseñado para hacer su instalación más fácil, segura y productiva. También para el garaje.

Fácil instalación

Tamaño compacto y componente de cableado único

Serie EV - Fácil de instalar
Estado fácil de ver

La luz indicadora alerta de alimentación, estado de carga y fallos

Serie EV - Estado fácil de ver
Fácil acceso

El sistema de pedestal cumple con ADA

Serie EV - Fácil acceso
Fácil de usar

Elija entre opciones de plug-in-pay o de tarjeta de acceso.

Serie EV - Fácil de usar
Fácil de colocar

Para uso tanto en interiores como en exteriores con carcasa resistente al agua

Serie EV - Fácil de colocar
Fácil de integrar

Agregue la serie EV a un My Leviton Residence existente para un control completo del centro de carga, la iluminación y la carga de vehículos eléctricos.

Aplicación My Leviton en teléfono con cargador de vehículos eléctricos en pantalla
¿Busca un instalador?

Selecciona uno de nuestros contratistas certificados EV-Pro para asegurarse de que su cargador esté instalado por un experto.

Persona mirando el mapa del instalador de EV-Pro de Leviton

La marca que va más allá del cargador

En Leviton, no solo proporcionamos cargadores para vehículos eléctricos, sino que también proporcionamos la infraestructura eléctrica total para vehículos eléctricos

¿Por qué Leviton?

Leviton ofrece soluciones de alimentación en hogares y edificios desde hace más de un siglo. Confíe en la marca que ofrece carga de vehículos eléctricos y más.

EV Series Pro en un garaje de carga

Preguntas frecuentes

Recursos

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en carga de vehículos eléctricos.