Innovador
- Con la tecnología evolucionando a diario, es importante elegir un tomacorriente de alimentación USB que pueda mantenerse al día. Los cargadores USB de pared de Leviton están diseñados para incorporar la última tecnología, incluidos los puertos de carga tipo C y la entrega de alimentación.
Potente
- Con las mayores necesidades de alimentación de los equipos de oficina en el hogar, como tabletas y computadoras portátiles, es esencial un suministro de alimentación que pueda mantenerse al día. La línea de cargadores USB de pared con entrega de alimentación de Leviton ofrece la máxima potencia para una carga más rápida.
- Con opciones de 60W y 30W, nuestros tomacorrientes USB con entrega de alimentación cargan sus productos más rápido que los tomacorrientes estándar solamente. Además, toda nuestra línea de tomacorrientes USB de pared cuenta con un chip inteligente que reconoce y optimiza los requisitos de carga del producto conectado. Esto garantiza que cada dispositivo reciba el nivel de alimentación que necesita para cargarse de forma rápida y eficiente.
Seguridad
Leviton ha estado a la vanguardia en el desarrollo de productos eléctricos pensando en su seguridad durante más de un siglo y nuestros tomacorrientes con puertos USB no son la excepción.
- La protección contra sobrecorriente ayuda a proteger los dispositivos para que no reciban demasiada alimentación, lo que puede dañarlos
- El regulador interno previene el sobrecalentamiento de los componentes electrónicos
- Los tomacorrientes son a prueba de manipulaciones
- Sin capacidad de transferencia de datos
Explore nuestros tomacorrientes/cargadores USB de pared
USB con entrega de alimentación
USB sin entrega de alimentación
USB especializado
También disponible en Renu, grado hospitalario y caja desplegable para piso
Consejos para optimizar la carga
Cables que funcionan con nuestros productos
Los tomacorrientes USB de pared de Leviton son compatibles con la mayoría de los cables usados en el mercado actual
Preguntas frecuentes sobre USB
Recursos
¿Cómo podemos ayudar?
¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros tomacorrientes/cargadores USB de pared?