(*pero tenía miedo de preguntar)
HDBaseT™ se está convirtiendo rápidamente en la solución preferida para redes de TI/AV. Para aprovechar la flexibilidad y simplicidad que ofrece, quienes trabajan en los campos de TI y AV deben comprender mejor las aplicaciones y los desafíos de HDBaseT.
Esta presentación explora:
- Cómo funciona HDBaseT con 4K
- HDBaseT 1.0 frente a 2.0
- Aplicaciones prácticas de alimentación a través de HDBaseT (PoH)
- Y mucho más
No se pierda este seminario web a pedido! Se irá equipado con los conocimientos necesarios para superar los desafíos de instalación y prueba, al tiempo que se asegurará de aprovechar al máximo una solución HDBaseT.