Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Sistema de canalización de fibra

Sistema de canalización de fibra

Enrute, proteja y almacene el cableado de fibra con el sistema de canalización de fibra de Leviton

El sistema de manejo de cables de diseño sencillo, fácil de configurar y de instalar proporciona un recorrido exclusivo para grandes redes de cableado. La canalización de fibra es una solución ideal en centros de datos, cabeceras, salas de telecomunicaciones y salas de cableado: prácticamente cualquier aplicación que necesite protección o división de los cables de fibra.

Se adapta a cualquier aplicación
Los componentes de canalización están disponibles en tres colores, cuatro tamaños y una amplia variedad de estilos. Los ductos están disponibles en formato sólido o ranurado, con o sin cubiertas. Los componentes de conexión permiten las instalaciones en caída y alrededor de obstáculos. Los juegos de montaje permiten instalación vertical, en la parte superior y en suelos elevados.

Ensamblaje rápido y fácil
Los conductos se cortan fácilmente a medida con una sierra de ingletes y el sistema se instala solo con un destornillador y otras herramientas de carpintería simples. Los componentes de conexión, incluyendo los contactos verticales y horizontales y las cubiertas, se unen sin necesidad de herramientas, por lo que suponen un ahorro de tiempo y dinero Los juegos de caída lateral pueden agregarse después de la instalación inicial en cualquier lugar de la canalización para incluir el nuevo enrutamiento de cableado a bastidores y gabinetes.

Conserva la integridad de la fibra
La construcción termoplástica de alto impacto garantiza una amplia protección, rigidez y soporte. Los ductos soportan el peso de cables sin hundirse y evitan daños, minimizando así el tiempo de inactividad de la red. Además, el sistema mantiene un radio de curvatura mínimo de 30 mm en todo momento.

Reduce los daños por incendio
El sistema de canalización de fibra está homologado por UL 2024A para aplicaciones de telecomunicaciones con clasificación riser. Además, los materiales de canalización cuentan con una de las clasificaciones de inflamabilidad más altas de UL, 94 V-o. Además, no tienen halógenos y no producen emisiones corrosivas de ácidos o gases tóxicos en caso de incendio, por lo que son ideales para entornos sensibles, desde hospitales y residencias de ancianos hasta salas de telecomunicaciones y centros de datos.