El controlador de habitación (SRC) inteligente de montaje en el techo exclusivo de Leviton ofrece configuración avanzada de habitaciones de alto rendimiento que cumple con los códigos en un producto fácil de instalar. Los instaladores pueden descargar la aplicación Smart Sensor para una configuración rápida y fácil de la habitación con cualquier dispositivo iOS o Android.
Las características del SRC cumplen con los requisitos de diseño avanzados para aplicaciones autónomas de detección de ocupación/desocupación, atenuación y aprovechamiento de la luz solar, y ofrecen una configuración y prueba de funcionamiento sencillas para una o dos zonas de atenuación de 0-10V, opciones para una o dos zonas de aprovechamiento de la luz solar, encendido parcial, apagado parcial, control de área, respuesta a la demanda, control de receptáculo o carga de tomas e iluminación de emergencia UL924.