Sensor de ocupación, montaje en accesorio, PIR, montaje alto, 2 lentes intercambiables y máscara de pasillo, blanco
OSFHU-ITW
Control de iluminación con sensor de ocupación de montaje alto en accesorio, montaje bajo de 360° ajustable e intercambiable y (2,4 m a 6,4 m), lentes de montaje alto (6,4 m a 1,2 m), máscara de pasillo, tecnología de infrarrojo pasivo, 120/208/220/230/240/277/347 V; 50/60 Hz. Boquilla roscada de cierre fácil, Arranque instantáneo, Regreso al último estado después de un corte de alimentación, Ganancia de autosensibilidad del aumento de temperatura, Protección de detección falsa, LED verde superbrillante. Cumple con la USMCA. Grado comercial - Blanco, Cumple con el Título 24, cumple con ASHRAE 90.1
...
Control de iluminación con sensor de ocupación de montaje alto en accesorio, montaje bajo de 360° ajustable e intercambiable y (2,4 m a 6,4 m), lentes de montaje alto (6,4 m a 1,2 m), máscara de pasillo, tecnología de infrarrojo pasivo, 120/208/220/230/240/277/347 V; 50/60 Hz. Boquilla roscada de cierre fácil, Arranque instantáneo, Regreso al último estado después de un corte de alimentación, Ganancia de autosensibilidad del aumento de temperatura, Protección de detección falsa, LED verde superbrillante. Cumple con la USMCA. Grado comercial - Blanco, Cumple con el Título 24, cumple con ASHRAE 90.1
El sensor de ocupación OSFHU de montaje alto está diseñado específicamente para áreas de montaje alto como aplicaciones de almacenes, fabricación y otras aplicaciones de techo alto. El OSFHU se instala directamente en una lámpara fluorescente industrial o una caja de distribución eléctrica. Es un sensor autónomo y relé que enciente o apaga los accesorios de iluminación individuales basándose en la ocupación en la zona de detección. Viene con tres lentes intercambiables para usar en un área general de montaje alto de 360 grados o montaje bajo de 360 grados o en un pasillo. El OSFHU brinda una cobertura confiable de hasta 12 metros. Alturas de montaje. El OSFHU también está disponible en un modelo para aplicaciones de almacenamiento en frío con temperaturas de hasta -40 grados f. Para mejorar el campo de visión de los accesorios de cuerpo profundo, se puede utilizar un accesorio adaptador de desplazamiento separado (OSFOA-00W) para posicionar el sensor debajo del cuerpo del accesorio. El adaptador simplemente encaja en un orificio de 1,27 cm en el extremo del accesorio industrial para conectar el sensor.
Clasificación de carga: balastre de 800VA a 120VAC, balastre de 1200VA a 277VAC, balastre de 1500VA a 347VAC, balastre de 2000VA a 480VAC, motor: carga de 1/4 CV a 120V
Conexión de cable neutro: necesario
Voltaje: 120-347 V CA
Cableado: negro-línea, rojo-carga, blanco-neutro
Características del producto
Aplicación: pasillo, depósitos, instalaciones de fabricación, aplicaciones de cielorraso alto
Puesta en marcha: manual
Montaje: montaje en accesorio
Línea de productos: OSFHU
Tecnología de sensor: infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR)
Tipo de sensor: ocupación
Tiempo de retardo: 30 segundos a 20 minutos
Normas y certificaciones
Listados: homologado por UL y CUL (modelos OSFHU). Puede utilizarse para cumplir con los requisitos de detección de ocupación del IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y la Parte 6 del Título 24.
Cumple con el Título 24: sí
Garantía
Garantía: limitada de 5 años
Tipo
Tipo de producto: sensor de ocupación
Especificaciones medioambientales
Entorno: interiores
Humedad relativa: 20% a 90% sin condensación
Rango de temperatura de almacenamiento: -25 °C a 71 °C (-14 °F a 160 °F)
Especificaciones de rendimiento
Cobertura (m2): 8 a 12 m
Patrón: 360°
Especificaciones mecánicas
Color: blanco
Construcción: carcasa de plástico moldeado por inyección de alto impacto
Grado: comercial
Tipo de montaje: montaje en accesorio
Configuración de montaje del sensor: externo
Tamaño: altura de 8,99 mm (3,50"), ancho de 8,99 mm (3,50") y profundidad de 30,75 mm (1,25").
Quicksnap: integrado en la boquilla de 1,27 cm, este mecanismo de bloqueo permite el montaje más rápido y sencillo, sin necesidad de una contratuerca roscada
Reduzca el tiempo y los materiales: alcance fácilmente el balastre en cualquier extremo del accesorio sin necesidad de más cable o conectores con los conductores de cable de 53 cm incluidos
Configuración de tiempo de retardo rápida y fácil: se puede configurar en cualquier momento sin necesidad de alimentación al sensor; el tiempo de retardo varía de 30 segundos a 20 minutos
Verifique al instante el funcionamiento del accesorio y las conexiones de cableado: el relé de cierre “encendido instantáneo” dispara las lámparas en menos de 5 segundos
Estabilidad de entrada alta (tecnología H.I.S.):
La falta de circuitos de cruce optimiza la operación del relé para un funcionamiento confiable y de larga duración
Relé de mecanismo de enganche mecánico robusto duradero para todos los tipos de carga
Ajusta la sensibilidad del infrarrojo pasivo a medida que la temperatura ambiente aumenta para aumentar la detección de movimiento de calor a través del campo de visión
Regresar al último estado: para seguridad y ahorro energético, el OSFHU contiene un relé con mecanismo de enganche para que, en caso de que se corte la alimentación del producto, el producto regrese al último estado conocido del relé
Inteligencia de detección falsa: para aumentar el ahorro energético y mitigar el disparo por interferencia, el LED superbrillante indica que se ha activado la detección avanzada y las luces solo se encenderán cuando se haya determinado una verdadera ocupación
Al hacer clic en “Aceptar todas las cookies”, acepta el almacenamiento de cookies dentro de su dispositivo para mejorar la navegación dentro del sitio, analizar su uso y personalizar nuestros esfuerzos de marketing. Para más información consulte nuestra política de privacidad.
Centro de preferencia de la privacidad
Su privacidad
Cookies de rendimiento
Cookies de funcionalidad
Cookies dirigidas
Cookies estrictamente necesarias
Su privacidad
Cuando visita cualquier sitio web, el mismo podría obtener o guardar información en su navegador, generalmente mediante el uso de cookies. Esta información puede ser acerca de usted, sus preferencias o su dispositivo, y se usa principalmente para que el sitio funcione según lo esperado. Por lo general, la información no lo identifica directamente, pero puede proporcionarle una experiencia web más personalizada. Ya que respetamos su derecho a la privacidad, usted puede escoger no permitirnos usar ciertas cookies. Haga clic en los encabezados de cada categoría para saber más y cambiar nuestras configuraciones predeterminadas. Sin embargo, el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer. Más información
Cookies de rendimiento
Activa
Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de circulación para poder medir y mejorar el desempeño de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o menos populares, y ver cuántas personas visitan el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies no sabremos cuándo visitó nuestro sitio, y por lo tanto no podremos saber cuándo lo visitó.
Cookies de funcionalidad
Activa
Estas cookies permiten que el sitio ofrezca una mejor funcionalidad y personalización. Pueden ser establecidas por nosotros o por terceras partes cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies algunos de nuestros servicios no funcionarán correctamente.
Cookies dirigidas
Activa
Estas cookies pueden estar en todo el sitio web, colocadas por nuestros socios publicitarios. Estos negocios pueden utilizarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. Sin información personal directamente sobre el almacenamiento, sino que se basa en la identificación única de su navegador y dispositivo de acceso a Internet. Si no permite estas cookies, tendrá menos publicidad dirigida.
Cookies estrictamente necesarias
Se activa siempre
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Usualmente están configuradas para responder a acciones hechas por usted para recibir servicios, tales como ajustar sus preferencias de privacidad, iniciar sesión en el sitio, o llenar formularios. Usted puede configurar su navegador para bloquear o alertar la presencia de estas cookies, pero algunas partes del sitio web no funcionarán. Las cookies Estas no contienen ninguna información personal.