Cargando...

Soluciones de control e iluminación LED

para el cuidado de la salud

Controles e iluminación LED en aplicaciones de cuidado de la salud

La iluminación y los controles LED juegan un papel importante en una aplicación de cuidado de la salud. Mejore la forma en que los pacientes se recuperan y mejoran la experiencia del paciente para promover la curación y el bienestar. La iluminación adecuada mejora la capacidad del personal de brindar atención y ayudar a diagnosticar y tratar a los pacientes. Leviton ofrece una solución de control e iluminación LED lista para especificaciones que cumple con los códigos para cada espacio de una aplicación de cuidado de la salud.

Accesorios de luz LED y controles de iluminación LED para el cuidado de la salud
Cómo defender las soluciones de iluminación LED y control de iluminación LED

en el cuidado de la salud

Mejora la experiencia del paciente con iluminación LED y controles de iluminación LED.

Mejora la experiencia del paciente | Mejora la capacidad del personal para brindar atención | Ayuda a diagnosticar y tratar a los pacientes | Crea un entorno relajante y relajante para los pacientes | Promueve la curación y el bienestar

Marcas de accesorios de iluminación LED

Controles de iluminación LED y submedición

Soluciones de salud humana, bienestar y rendimiento

Diseñe una solución integral de control e iluminación LED para promover la salud humana, el bienestar y el rendimiento en múltiples espacios.

Entradas / vestíbulos

Crea una excelente primera impresión | Hace que todos se sientan bienvenidos, seguros y protegidos | Garantiza un ambiente cómodo

Soluciones de accesorios de luz LED para entradas y vestíbulos

Control de iluminación LED para entradas y vestíbulos

Paneles de relés GreenMAX®

Programe las luces interiores y exteriores para que se enciendan y apaguen con programación avanzada basada en horarios de funcionamiento; incluye integración BACnet nativa para BMS.

Panel de relés GreenMAX con unidad de pantalla portátil

Estaciones de enfermería/recepción

Proporciona una amplia iluminación sin brillo | Crea una experiencia reconfortante y relajante para los ocupantes | Ahorra energía cuando no cuenta con personal completo

Soluciones de accesorios de luz LED para estaciones de enfermería y áreas de recepción

Control de iluminación LED para estaciones de enfermería y áreas de recepción

Pantalla táctil Sapphire™

Personalice el control de ambiente con botones a presión para presentaciones y otros eventos; incorpore controles deslizantes para el control manual e incorpore un sensor para sensores de ocupación y aprovechamiento de la luz solar.

Control de iluminación táctil Sapphire

Salas de pacientes

Ayuda a crear un entorno curativo | Proporciona un ambiente tranquilo, seguro y libre de estrés | Promueve el bienestar del paciente

Soluciones de accesorios de luz LED para salas de pacientes

Control de iluminación LED para habitaciones de pacientes

Sistema de control de habitación DRC GreenMAX®

Control distribuido simplificado para el control de zonas múltiples localizado; ofrece una interfaz de usuario simple para que el personal controle la iluminación de la habitación para cumplir con la intención del espacio y realizar funciones esenciales.

Salas de operaciones

Proporciona iluminación compleja adecuada para pacientes y personal | Permite una visión clara en el conjunto de aplicaciones quirúrgicas para realizar tareas esenciales | Permite un control preciso de la luz y la iluminación de múltiples niveles

Soluciones de accesorios de iluminación LED para quirófanos

Control de iluminación LED para quirófanos

Sistema de control de habitación DRC GreenMAX®

Control distribuido simplificado para el control de zonas múltiples localizado; ofrece una interfaz de usuario simple para que el personal controle la iluminación de la habitación para cumplir con la intención del espacio y realizar funciones esenciales.

Laboratorios/salas limpias

Permite un trabajo orientado a tareas | Proporciona iluminación ambiente | Promueve la agudeza visual

Soluciones de accesorios de luz LED para laboratorios y salas limpias

Control de iluminación LED para laboratorios y salas blancas

Controles de sensores

Los accesorios pueden integrarse con sensores para atenuar la iluminación al 50% para cumplir con el código de iluminación de salida; enciende las luces automáticamente a apagado parcial y encendido parcial según la ocupación para seguridad y ahorro energético.

Cuidado de la salud conductual

Crea un ambiente agradable | Influye en el estado de ánimo de los ocupantes | Establece un entorno tranquilo para todos los ocupantes

Soluciones de accesorios de luz LED para cuidado de la salud conductual

Control de iluminación LED para cuidado de la salud conductual

Sensor de caja de pared inteligente

Detección simple con capacidades adicionales configurables por la aplicación para el modo de ocupación/desocupación, tiempos de espera ajustables, tiempos de espera de encendido/apagado parcial, que habilitan la fotocélula para el aprovechamiento de la luz solar.

Sensores inteligentes

Salas de reuniones

Permite un entorno de reuniones óptimo | Admite una variedad de requisitos de presentación, incluyendo AV | Impulsa la atención, el enfoque y la productividad

Soluciones de accesorios de luz LED para salas de reuniones y salas de reuniones

Control de iluminación LED para salas de reuniones y salas de reuniones

Pantalla táctil Sapphire™

Personalice el control de ambiente con botones a presión para presentaciones y otros eventos; incorpore controles deslizantes para el control manual e incorpore un sensor para sensores de ocupación y aprovechamiento de la luz solar.

Control de iluminación táctil Sapphire

pasillos;

Ayuda a los ocupantes a encontrar su camino con facilidad | Proporciona ahorro y eficiencia energética | Garantiza visibilidad instantánea

Soluciones de accesorios de luz LED para corredores

Control de iluminación LED para corredores

Interfaz analógica DRC GreenMAX® y OSC20-M

Los pasillos a menudo pueden desocuparse y dejar las luces encendidas innecesariamente; los sensores ayudan a encender y apagar las luces según la ocupación.

escaleras.

Proporciona iluminación eficiente para guiar a los ocupantes | Crea un entorno seguro para que los ocupantes viajen entre los pisos | Cumple con los códigos de iluminación de salida

Soluciones de accesorios de luz LED para escaleras

Control de iluminación LED para escaleras

Controles de sensores

Los accesorios pueden integrarse con sensores para atenuar la iluminación al 50% para cumplir con el código de iluminación de salida; enciende y apaga las luces automáticamente en forma parcial según la ocupación para seguridad y ahorro energético.

Estructura del estacionamiento

Mejora la seguridad de los clientes y empleados | Garantiza un movimiento fácil y seguro de los vehículos | Reduce los costos de energía y mantenimiento y, a la vez, mejora el rendimiento de la iluminación

Soluciones de accesorios de iluminación LED para estructuras de estacionamiento

Control de iluminación LED para estructuras de estacionamiento

Sensores de montaje en accesorio de montaje alto/bajo

Ideal para cumplir con los requisitos de reducción de iluminación requeridos por los códigos cuando el espacio no está activo. Las áreas pueden controlarse de forma independiente y apagarse o apagarse parcialmente según la ocupación.

Recursos de iluminación y control para aplicaciones de cuidado de la salud

Mejore la recuperación del paciente con controles e iluminación inteligentes.

Descargar
Estudio de casos

Hospital Bronx North Central.

Descargar

Artículos y Podcasts sobre iluminación LED y control de iluminación LED

Contáctenos