Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Iluminación LED

Accesorios de iluminación LED | Controles de iluminación LED | Luces LED

Desinfectación de superficies con iluminación UV para espacios ocupados

Aprovechamos décadas de experiencia en iluminación UV y LED para desarrollar soluciones para la desinfección continua de espacios ocupados para ayudar a reducir la exposición a bacterias de la superficie.

Las soluciones de tecnología UVA 365DisInFx™ pueden ayudar a reducir las bacterias y los hongos en las superficies. Las pruebas in vitro han demostrado reducciones significativas en los patógenos comunes asociados a infecciones hospitalarias (IAAS), como SARM, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans y auris. **

1

La tecnología patentada de rayos UVA puede ayudar a reducir las bacterias de la superficie, entre ellas, Staphylococcus (99%) y Salmonella (95%) durante 24 horas. **

2

Integrado en accesorio de luz para una amplia gama de aplicaciones.

3

Cumpla con las pautas de exposición humana establecidas por IEC 62471 y los TLV® ACGIH® para un funcionamiento continuo en espacios ocupados. *

La tecnología UVA 365DisInFx está patentada por GE Current, una empresa de Daintree, y cuenta con licencia para su uso por parte de Viscor, Birchwood Lighting, Intense Lighting y ConTech Lighting.

*Si se combinan dos o más soluciones UV, consulte con un representante de aplicación del producto capacitado para asegurarse de que la irradiancia total (dosis UV) no supere los límites de exposición humana recomendados. En la medida en que las soluciones UV se combinan, puede afectar los índices de inactivación.

Compatible

Cumple con la norma IEC 62471 sobre seguridad fotobiológica para lámparas y sistemas de lámparas y TLV® de la Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH®) para la exposición humana a UV.

Continuo

Soluciones LED flexibles para ocupación de 24 horas que proporcionan una capa adicional de protección junto con máscaras, higiene y distanciamiento social.

Dosificación UV de 24 horas diseñada para funcionar por debajo de los límites de exposición de salud humana de la norma IEC 62471 sobre seguridad fotobiológica para lámparas y sistemas de lámparas y la Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH®).

Probado

Current realiza pruebas de terceros para corroborar sus reclamos y validar sus modelos predictivos.

La corriente continúa ampliando sus pruebas para verificar la efectividad contra patógenos adicionales. **

**Consulte “Pruebas de UVA, resultados de laboratorio, notas y citas” para obtener detalles de soporte.

El nuevo LRTH-DFX de Visioneering

Con tecnología UVA 365DisInFx™ para ayudar a combatir las bacterias de la superficie.

Desinfectación continua en tiempo real para espacios ocupados de alto tráfico

Educación
Hospitalario
Trabajo
Cuidado de la salud
Reuniones
Ocio

Tome una decisión informada

  • La radiación UV puede suponer un riesgo de lesiones personales.  La sobreexposición puede provocar daños en los ojos, la piel y el sistema inmunitario.  Para reducir el riesgo de sobreexposición, el equipo debe instalarse de acuerdo con la planificación del sitio y las recomendaciones de aplicación.
  • Las soluciones UV están destinadas a espacios comunes de alto tráfico y no se recomiendan para viviendas o uso doméstico.
  • La instalación de los productos debe estar a cargo de profesionales cualificados, tal como se detalla en la guía de instalación del producto.
  • Para permitir la ocupación, los productos UVA 365DisInFx ™ cumplen con el estándar de seguridad fotobiológica para lámparas y sistemas de lámparas IEC 62471 y TLV® de la American Conference of American Hygienists (ACGIH®).
  • Los productos UV están diseñados para usarse junto con otras medidas de protección, como la limpieza manual y el uso del EPP adecuado.  No sustituyen otras medidas.
  • Los productos UVA 365DisInFx no están diseñados para usarse como producto médico.
  • Al combinar dos o más soluciones UV, independientemente del fabricante, consulte con un representante de aplicación del producto capacitado para asegurarse de que la irradiancia total (dosis UV) no supere los límites de exposición humana recomendados.  En la medida en que las soluciones UV se combinan, puede afectar los índices de desactivación e inactivación. 

ⱡ ACGIH® y TLV® son marcas registradas de American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc.

Para lo que más importa

Tecnología de iluminación de desinfección para espacios ocupados

**Pruebas UVA, resultados de laboratorio y notas

Latecnología de desinfección 365DisInFx ™ UVA se probó con métodos in-vitro como se describe en detalle en las Citas 1 y 2 a continuación (Livingston, Kvam), lo que dio como resultado una reducción del 99,7% en SARM en superficies expuestas a 3Wm2 de 365 nm de UVA durante un único período de 8 horas. Los resultados de estas pruebas demostraron una reducción significativa durante un período de exposición similar de ciertos patógenos comunes, entre ellos, SARM, estafilococo aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans y auris,asociados con infecciones adquiridas en hospitales (Hospital Acquired Infections, HAI). La ciencia fotobiológica y el modelado matemático nos permiten calcular las tasas de inactivación esperadas para el funcionamiento continuo las 24 horas de la tecnología UVA 365DisInFx™.

Notas y citas:

1 Livingston SH, Cadnum JL, Benner KJ, Donskey CJ (2020) Eficacia de un sistema de iluminación ultravioleta-A para la descontaminación continua de patógenos asociados con el cuidado de la salud en superficies. Am. J. Infect. Control 48: 337-339. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2019.08.003

  • Soportes de disco de acero corrugado, modificación de ASTM E-2197-02
  • Con un producto de mesa que suministraba la irradiancia 3W/m2.

2 Kvam E, Benner K (2017) Desinfectación mediante iluminación LED: resumen del mecanismo y los resultados de la inactivación de microbios mediada por 365 nm. Información técnica de investigación global de GE serie 2017GRC0545, Información confidencial de GE (Clase 3)
Kvam E, Benner K. Información mecánica sobre la desinfección bacteriana mediada por UV-A a través de fotosensibilizadores endógenos. Revista de Fotoquímica y Fotobiología B: Biología. 2020;209:111899. doi:10.1016/j.jphotobiol.2020.111899.

  • Los cultivos acuosos se diluyeron en agua estéril y se secaron en placas de vidrio hidrofílico.
  • Con un producto de mesa que suministraba la irradiancia 3W/m2.
     

“365DisInFx” es una marca comercial de Current Lighting Solutions, LLC. Se utiliza con permiso.

Complete el siguiente formulario y le notificaremos cuando haya productos disponibles.