Cargando...

Controles de iluminación LED para aplicaciones de cuidado de la salud

Compatible con las especificaciones y cumple con los códigos

Controles de iluminación LED para aplicaciones de cuidado de la salud

Leviton ofrece soluciones de control de iluminación LED listas para especificaciones y que cumplen con los códigos. Diseñe y especifique su próxima aplicación de cuidado de la salud con confianza. Cree espacios más eficientes que mejoren la experiencia del paciente, mejoren la capacidad del personal de brindar atención y promuevan la salud y el bienestar al tiempo que cumplen con los requisitos del código de energía.

Leviton simplifica la especificación, el diseño y la selección de soluciones para cumplir con los requisitos del código de energía del IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y la Parte 6 del Título 24. Leviton ofrece una solución arquitectónica y de manejo de energía completa y ampliable para cada aplicación, y está aquí para ayudarlo con cada paso del diseño del sistema, la selección de los productos y el servicio al cliente.

1
Soluciones de submedición VerifEye
Mida, monitorice y maneje el uso de energía para cumplir con los códigos de energía y mejorar los resultados. Mida el consumo de energía desde circuitos de iluminación individuales y paneles de climatización hasta todo el edificio. Utilice los datos de energía para identificar oportunidades adicionales de ahorro de energía.
2
Sensores de montaje en accesorio de montaje alto/bajo
Ideal para cumplir con los requisitos de reducción de iluminación requeridos por los códigos cuando el espacio no está activo. Las áreas pueden controlarse de forma independiente y apagarse o apagarse parcialmente según la ocupación.
3
Controles de sensores
Los accesorios pueden integrarse con sensores para atenuar la iluminación al 50% para cumplir con el código de iluminación de salida; enciende las luces automáticamente a apagado parcial y encendido parcial según la ocupación para seguridad y ahorro energético.
4
Sistema de control de habitación DRC GreenMAX
Control distribuido simplificado para el control de zonas múltiples localizado; incorpora estrategias de ajuste de color para promover la curación y el bienestar, y proporciona una interfaz de usuario simple para que los pacientes controlen la iluminación de sus habitaciones y ofrece una interfaz de usuario simple para que el personal controle la iluminación de la habitación para cumplir con la intención del espacio y realizar funciones esenciales.
5
Productos inalámbricos Lumina RF
Agrega control inalámbrico para cualquier aplicación de atenuación de encendido/apagado, 0-10V y corte de fase para satisfacer fácilmente las necesidades únicas de control de iluminación de cualquier espacio para un control simple de conmutación, atenuación, detección y ambiente.
6
Pantalla táctil Sapphire
La interfaz de usuario personalizable permite utilizar múltiples pestañas con botones y controles deslizantes para configurar ambientes de iluminación que combinen con diferentes horarios del día, así como acceder a múltiples habitaciones de pacientes.
7
Paneles de relés GreenMAX
Programe las luces interiores y exteriores para que se enciendan y apaguen con programación avanzada basada en horarios de funcionamiento; incluye integración BACnet nativa para BMS.
8
Sistema de control de habitación DRC GreenMAX
Control distribuido simplificado para el control de zonas múltiples localizado; incorporar estrategias de ajuste de color para promover la curación y el bienestar, y proporcionar una interfaz de usuario simple para que los pacientes controlen la iluminación de sus habitaciones.
9
Sensores de caja de pared inteligentes
Detección y atenuación simples con capacidades adicionales configurables por la aplicación para el modo de ocupación/desocupación, tiempos de espera ajustables, tiempos de espera de encendido/apagado parcial, habilitar la fotocélula para el aprovechamiento de la luz solar.

Controles de iluminación LED

Submedición

Soluciones de submedición VerifEye

Mida, monitorice y maneje el uso de energía para cumplir con los códigos de energía y mejorar los resultados. Mida el consumo de energía desde circuitos de iluminación individuales y paneles de climatización hasta todo el edificio. Utilice los datos de energía para identificar oportunidades adicionales de ahorro energético en múltiples ramas.

Soluciones de submedición

Contáctenos