Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Placas de pared QUICKPORT™

Placas de pared QUICKPORT

Las placas de pared de plástico QUICKPORT™
de montaje empotrado QUICKPORT aceptan todos los conectores QUICKPORT. Están disponibles en una unidad sin ventanas de designación y en una o dos unidades con ventanas de designación.

  • Montaje en cajas eléctricas de una o dos unidades
  • Homologado por UL y con certificación CSA

Placas de pared de acero inoxidable QUICKPORT™ Las
placas de pared de acero inoxidable de una y dos unidades QUICKPORT de Leviton ofrecen flexibilidad en una atractiva carcasa de una sola pieza. Estas placas de pared pulidas de acero inoxidable proporcionan un diseño elegante y son idóneas para entornos que exigen soluciones más duraderas, higiénicas y fáciles de limpiar. Utilícelo con conectores y adaptadores QUICKPORT de diferentes colores para identificar fácilmente puertos y estaciones, y con obturadores e íconos QUICKPORT de Leviton para mayor identificación y protección de puertos.

  • Caben en cajas eléctricas NEMA estándar
  • Admite cualquier conector o adaptador de cobre/fibra para insertar QUICKPORT
  • Las placas de pared de acero inoxidable QUICKPORT están homologadas por cULus y cumplen con TIA/EIA-568-C
  • Se ofrece una unidad en 1, 2, 3, 4 o 6 puertos
  • Se ofrece una unidad doble en 2, 4, 6, 8 o 12 puertos

 

Nota: Las carcasas se venden vacías. Los conectores y adaptadores se deben pedir por separado.