Las placas de pared de montaje empotrado de una unidad ofrecen flexibilidad configurable según el campo en un atractivo alojamiento de una sola pieza. La posibilidad de elegir entre 1, 2, 3, 4 o 6 puertos permite una gran variedad de configuraciones y futuras ampliaciones si es necesario.
La identificación de puerto y estación puede manejarse de diferentes maneras. Combine los conectores con la placa para obtener un aspecto elegante, o use diferentes colores para identificar los puertos. Las etiquetas de designación de puertos están disponibles para identificar distintas redes o asignaciones de puertos para las placas de pared. Las placas de pared con ventanas de designación aceptan una etiqueta escrita a mano o impresa para la ventana que cubre un tornillo de seguridad. Todas las ventanas de designación son compatibles con impresoras de etiquetas de campo.
- Totalmente compatible con todos los conectores QUICKPORT
- Las placas de pared QUICKPORT están aprobadas por UL y certificadas por CSA
- Disponibles en seis colores