Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Placas de pared de dos unidades con ventanas ID

Placas de pared QUICKPORT

Las placas de pared de montaje empotrado de dos unidades con ventanas de designación son la solución ideal para configuraciones de puertos de alta densidad que requieren identificación de puerto. Diseñadas en una carcasa de una sola pieza y 1, 2, 3, 4, 6, 8 o 12 puertos, las placas de pared pueden configurarse en el campo con cualquier combinación de conectores QUICKPORT™.

La identificación de puertos puede realizarse de dos maneras: usar conectores QUICKPORT de diferentes colores para diferenciar puertos o estaciones, o escribir a mano o escribir una etiqueta descriptiva para la ventana de designación. Todas las ventanas de designación son compatibles con las etiquetas de campo y cubren un tornillo de seguridad para mantener la placa de pared en el lugar.

  • Las placas de pared QUICKPORT están aprobadas por UL y certificadas por CSA
  • Las placas de pared están homologadas de conformidad con el artículo 800 del NEC
  • Disponible en cinco colores
Resultados 1-24 de 70