Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Informe técnico

Informes técnicos

Prácticas residenciales de cableado de audio distribuido

En las últimas décadas, los sistemas de música para el hogar y de alta gama han creado una base de consumidores que espera un sonido estéreo de alta calidad.

Este informe técnico cubre:

  • Definición de conceptos y expectativas de audio doméstico
  • Modelos y diagramas de precableado
  • Comparaciones y recomendaciones de cables de altavoz

 

Descargar informe técnico

13 páginas | Tipo de archivo: Adobe PDF | Tamaño: 1 MB

EJERCICIO:

Conceptos de audio doméstico y expectativas del propietario

Fuera de lo antiguo...
La idea de distribuir el sonido por el hogar es casi tan antigua como la reproducción del sonido. Durante muchos años, los hogares de alta gama tenían sistemas de intercomunicación con una función de música incorporada. Si bien esta música “enlatada”, debido a que generalmente se reproducía en todo el hogar en altavoces de grado comercial con fuentes como cintas de radio o audio, no se acercaba a los estándares de alta fidelidad, era suficiente para muchos consumidores, especialmente porque había pocas otras opciones disponibles a un costo razonable.

Con lo nuevo...
En las últimas décadas, las cosas han cambiado drásticamente. Los sistemas estéreo de componentes para el hogar y los sistemas de música de automoción de alta gama han creado una base de consumidores que no se satisface fácilmente con el sonido de "elevador". Se espera un sonido estéreo de alta calidad y no quieren contar con altavoces y amplificadores grandes en cada habitación para obtenerlo. La invención del CD digital reproducible en masa y barato, combinada con reducciones drásticas en el costo de los reproductores de CD, los cambiadores de múltiples discos y las cajas de conexión “megadisco”, ha impulsado una gran demanda de reproducción de música de alta calidad. Los desarrollos adicionales, que incluyen versiones de pared de alta calidad de altavoces de estantería y de pie de marca, controles de audio confiables y alimentación de amplificador relativamente barata, se han combinado para formar una industria de entretenimiento instalada residencial que reemplaza esos sistemas de música de intercomunicación con sistemas de música en primer plano de alta fidelidad.