Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Informe técnico

Informes técnicos

Recomendaciones de cables audiovisuales para HDBaseT™

Con la tecnología HDBaseT™, puede transmitir señales HDMI a través de cables clasificados por categoría, lo que brinda la alta resolución necesaria en distancias de hasta 100 metros.

Este informe técnico cubre:

  • Una descripción general de los estándares y las aplicaciones de HDBaseT
  • Resultados de pruebas integrales para cables clasificados por categoría diferentes utilizados en un enlace con certificación HDBaseT
  • Razones por las que el cable UTP Cat 6A con tecnología de prevención de diafonía exógena es la solución ideal para admitir aplicaciones de TI/AV a larga distancia

 

Descargar informe técnico

11 páginas | Tipo de archivo: Adobe PDF | Tamaño: 1 MB

EJERCICIO:

Las pantallas de formato grande están cambiando el panorama de los medios digitales/pantallas digitales. El aumento del tamaño de la pantalla para el público en aulas, hospitales, hoteles y empresas está impulsando la necesidad de una mayor resolución, más allá del máximo actual de 1080p. El vídeo de definición ultraalta con resolución 4K e incluso 8K se considera el siguiente estándar, con 4K que ofrece formato de 2160p a una densidad de 3840 x 2160 píxeles. Las señales audiovisuales digitales que impulsan estas pantallas consumirán cada vez más ancho de banda a medida que aumente la resolución, por lo que instalar una infraestructura óptima ahora puede eliminar problemas en el futuro cercano.

El cable HDMI por sí solo no es una solución ideal para transmitir señales de mayor resolución a distancias más largas. Los cables HDMI largos son pesados, inflexibles, costosos y difíciles de extraer. Debido a los conectores grandes, estos cables no son viables para proyectos de reacondicionamiento o actualización en aplicaciones de conductos. Los rieles de múltiples conductores preterminados con placas de pared activas y pasivas, otro método de conectividad audiovisual, tienen muchos de los mismos problemas al emitir señales de alta resolución a larga distancia. Los rieles de múltiples conductores también son pesados e inflexibles, por lo que son difíciles de implementar. A menudo requieren plazos de entrega más largos, están limitados por el tamaño del conducto y los conectores se dañan fácilmente.

En general, las soluciones HDMI y de riel de múltiples conductores, si bien son buenas para longitudes más cortas, son más costosas y problemáticas cuando se utilizan en distancias más largas, especialmente cuando se necesita un cable con clasificación plenum. Para obtener una mayor resolución en distancias más largas, la tecnología HDBaseT™ que transmite señales HDMI a través de cables clasificados por categoría ofrece la resolución necesaria para la distancia requerida, minimiza los costos, mantiene la confiabilidad y hace que la instalación sea rápida y fácil.