Características de los productos complementarios cableados
No es un producto autónomo
Este producto solo puede usarse en instalaciones de 3-way o más y requiere un atenuador o control de velocidad de ventilador Decora Smart® (Wi-Fi®, Z-Wave®, HomeKit o Zigbee®) o Decora Digital principal para funcionar.
Pantalla de brillo/velocidad del ventilador
Se enciende para mostrar el nivel de brillo o de velocidad del ventilador. Controla el atenuador principal o el control de velocidad del ventilador.
Interruptor basculante
El interruptor de encendido/apagado independiente permite que el ajuste de velocidad del ventilador o la luz permanezca en el nivel establecido
Barra de control de brillo/velocidad del ventilador
Presione la barra hacia arriba o hacia abajo para ajustar el nivel de brillo o de velocidad del ventilador.
LED localizador
Se ilumina cuando la carga está apagada, lo que facilita encontrarlo en la oscuridad.
No es un producto autónomo
Este producto solo puede usarse en instalaciones de 3-way o más y requiere un interruptor, atenuador o control de velocidad de ventilador Decora Smart® (Wi-Fi®, Z-Wave®, HomeKit o Zigbee®) o Decora Digital principal para funcionar.
Interruptor basculante
Pulse la parte superior para encender las luces o el ventilador de manera manual, pulse la parte inferior para apagarlos.
LED localizador (soloDD0SR-DLZ )
Se ilumina cuando la carga está apagada, lo que facilita encontrarlo en la oscuridad.
Explore nuestros productos complementarios cableados
Cómo escoger el producto complementario adecuado
Los productos complementarios están diseñados para usarse en aplicaciones de tres vías o ubicaciones múltiples. Deben emparejarse con un atenuador, interruptor o control de velocidad de ventilador principal para que funcionen. El siguiente gráfico identifica los productos complementarios y con qué productos principales se pueden usar.
| Atenuador complementario , usar con: | Wifi | Z-Wave Plus | ZigBee | Digital Decora |
| Atenuador principal : | D26HD DWVAA | DZ6HD DZPD3 | DG6HD DG3HL | DDL06-1 DDM06 DDMX1 DDL06-B DDE06 DD710 |
| Sensor principal : | D2MSD | - | - | - |
| Control de velocidad de ventilador principal: | DW4SF | ZW4SF | - | DDF01 |
| Interruptor complementario , usar con: | Wifi | Z-Wave Plus | ZigBee | Digital Decora |
| Interruptor principal: | D215S D2SCS | DZ15S | DG15S | DDS15 |
| Atenuador principal ( solo encendido/apagado): | D26HD DWVAA | DZ6HD | DG6HD | DDL06-1 DDM06 DDMX1 DDL06-B DDE06 DD710 |
| Sensor principal: | D2MSD | - | - | - |
| Control de velocidad de ventilador principal: | ZW4SF | - | - | DDF01 |
Vídeos destacados
Preguntas frecuentes sobre DD00R
Preguntas frecuentes sobre DD0SR-DLZ
Preguntas frecuentes sobre DD0SR-1Z
Recursos
¿Cómo podemos ayudar?
¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos complementarios cableados?