Cómo funcionan los productos complementarios Anywhere
Características de los productos complementarios Anywhere sin cable.
Solo para uso en varias vías
Requiere un atenuador principal Decora Smart® Wi-Fi® Gen o un atenuador conectable mini para funcionar.Atenuador independiente o inteligente
Se puede utilizar como atenuador múltiple estándar o como atenuador inteligente de Wi-Fi.Interruptor basculante
Presione la parte superior del balancín una vez para encender la luz o presiónela dos veces para encender la luz con el brillo máximo. Presione la parte inferior para apagarla.Batería reemplazable
CR2025 batería incluida con una vida útil estimada de de 5 año baterías. Cambie la batería fácilmente sin extraer el producto de la pared.Barra de control de atenuación/brillo
Presione la parte superior e inferior de la barra hacia arriba o hacia abajo para ajustar el nivel de iluminación.Solo para uso en varias vías
Requiere un atenuador principal Decora Smart® Wi-Fi® Gen o un atenuador conectable mini para funcionar.Interruptor independiente o inteligente
Requiere un interruptor Decora Smart® Wi-Fi® Gen principal, un atenuador, un interruptor conectable mini o un atenuador conectable mini para funcionar.Interruptor basculante
Presione la parte superior del balancín para encender la luz y la parte inferior para apagarla.Batería reemplazable
CR2025 batería incluida con una vida útil estimada de de 5 año baterías. Cambie la batería fácilmente sin extraer el producto de la pared.Utilícelo como una aplicación tradicional independiente de múltiples vías o en una aplicación Smart con wifi de múltiples vías. No se requieren agujeros de corte, cables en funcionamiento, wifi ni aplicaciones para la configuración y el funcionamiento.
Explore nuestros productos complementarios Anywhere sin cables
Cómo escoger el producto complementario adecuado
Los productos complementarios Anywhere están diseñados para usarse en aplicaciones de tres vías o ubicaciones múltiples. Deben emparejarse con un atenuador principal un interruptor, un sensor de movimiento, una toma de corriente, un mini atenuador enchufable o una mini toma de corriente enchufable Decora Smart con Wi-Fi para funcionar. Los siguientes gráficos identifican con qué productos principales se pueden usar.
| Atenuador complementario DAWDC para usar con | Wifi |
| Atenuador principal | D26HD, DN6HD, D23LP |
| Control de velocidad de ventilador principal | D24SF |
| Sensor principal | D2MSD |
| Interruptor complementario DAWSC para usar con | Wifi |
| Interruptor principal | D215S, DN15S, D2SCS, D215P |
| Control de velocidad de ventilador principal | D24SF |
| Atenuador principal (solo encendido/apagado) | D26HD, DN6HD, D23LP |
| Sensor principal | D2MSD |
| Salida principal | D215R |
Preguntas frecuentes sobre los productos Anywhere sin cables de Leviton
Recursos
¿Cómo podemos ayudar?
¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos complementarios sin cable?