Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Informe técnico

Informes técnicos

Prepárese para el crecimiento del centro de datos con un campo de interconexión centralizado

A medida que los centros de datos más grandes a escala web continúan expandiéndose en tamaño y se esfuerzan por lograr una mejor eficiencia, y a medida que los centros de datos federales continúan consolidando y reduciendo costos, muchos gerentes de TI están adoptando un campo de interconexión de fibra centralizado. Este enfoque puede consolidar en gran medida la interconexión y, a la vez, simplificar los movimientos, las incorporaciones y los cambios.

Este informe técnico cubre:

  • Diferentes arquitecturas de red
  • Medidas de manejo de espacio y ahorro de costos
  • Interconexión tradicional de gabinete/bastidor en comparación con un marco de distribución de fibra centralizado

 

Descargar informe técnico

11 páginas | Tipo de archivo: Adobe PDF | Tamaño: 6 MB

EJERCICIO:

Muchas empresas se encuentran en una encrucijada entre la externalización o actualización de sus centros de datos para mantenerse al día con la tecnología, al tiempo que reducen los gastos de capital y operativos. A medida que más empresas buscan servicios en la nube pública como Amazon AWS y Microsoft Azure para alojar sus datos y aplicaciones, consolidan sus centros de datos en las instalaciones.

Por ejemplo, desde 2015, la corporación financiera Capital One se ha consolidado de ocho centros de datos a tres, mientras que General Electric se ha consolidado de 34 centros de datos a cuatro. Y el gobierno de los EE. UU. ha consolidado un total de 1,7 millones de metros cuadrados de espacio de centros de datos como parte de la Iniciativa Federal de Consolidación de Centros de Datos, con el objetivo de cerrar el 25 por ciento de los centros de datos escalonados y el 60 por ciento de los no escalonados para fines del año fiscal 2018 a través de la Iniciativa de Optimización de Centros de Datos.

Muchas empresas también eligen eliminar los centros de datos en las instalaciones, pero aun así administran su hardware a través de servicios de colocación. La firma de investigación de TI 451 Research informa que el mercado de colocación de centros de datos alcanzó los 27 mil millones de dólares en ingresos anuales en 2015 y proyecta que el mercado mundial de colocación aumentará a 33.200 millones de dólares para 2018.