Los grandes centros de datos en la nube están a la vanguardia en lo que respecta a adoptar los conmutadores y servidores de red más recientes. Sin embargo, con tantas opciones de transceptores disponibles, es importante que los administradores de centros de datos escojan un sistema de cableado de fibra que pueda adaptarse para manejar un panorama que cambia rápidamente. Los mejores planes abordarán las actualizaciones de transceptores como parte de la estrategia de cableado estructurado y viceversa.
- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los diferentes recuentos de filamentos?: 2, 8, 12, 24
- ¿Debería elegir monomodo u OM5?
- ¿Qué sistemas son mejores para una migración fácil a 10/40/100/400 Gb/s?