Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Informes de estándares industriales

Estándares industriales

Leviton es un participante activo en varios comités y grupos de estándares. Estos incluyen la TIA, el IEEE y BICSI, entre otros. Para obtener noticias relacionadas con los estándares, le recomendamos que se suscriba a nuestro boletín de noticias bimestral CrossTalk o visite esta página para ver nuestro informe trimestral de estándares. También puede consultar nuestra Biblioteca de informes técnicos para obtener contenido e información adicional sobre tendencias y tecnología de la industria.

Estándares de cableado clave

IEEE
  • Estándar IEEE Estándar 802.3-2022 para Ethernet*
  • Estándar IEEE 802.3bt-2018 POE de 4 pares (hasta 90 W)
  • Estándar IEEE 802.3cg-2019 Ethernet de par único 10Mb/s
  • Estándar IEEE 802.3ck-2022 Interfaces eléctricas de 100 Gb/s, 200 Gb/s y 400 Gb/s
  • Estándar IEEE Fibra de corto alcance 802.3db-2022 de 100 Gb/s, 200 Gb/s y 400 Gb/s
  • Estándar IEEE 802.11-2020 LAN inalámbrica*
  • Estándar IEEE 802.11ax-2021 WLAN de alta eficiencia (Wi-Fi 6)

* Cada 3 años, se revisan IEEE 802.3 e IEEE 802.11 para incluir todas las enmiendas y trabajos de mantenimiento desde la última publicación.

 

TIA

Estándares genéricos

  • Cableado genérico para instalaciones ANSI/TIA-568.0-E
  • Vías y espacios ANSI/TIA-569-E
  • Administración de ANSI/TIA-606-D
  • Conexión a tierra y unión ANSI/TIA-607-D
  • ANSI/TIA-758-B Planta externa
  • Sistemas de construcción inteligente ANSI/TIA-862-C
  • ANSI/TIA-5017 Seguridad de red física

Normas de las instalaciones

  • Cableado comercial ANSI/TIA-568.1-E
  • ANSI/TIA-570-D residencial
  • Cableado para centros de datos ANSI/TIA-942-B
  • Cableado industrial ANSI/TIA-1005-A
  • ANSI/TIA-1179-A Cuidado de la salud
  • Educación ANSI/TIA-4966

Estándares de componentes

  • Componentes de cobre ANSI/TIA-568.2-D
  • Componentes de fibra ANSI/TIA-568.3-E
  • Componentes coaxiales ANSI/TIA-568.4-D
  • Equipo de prueba de campo ANSI/TIA-1152-A de 2GHz
  • Equipo de prueba de laboratorio ANSI/TIA-1183-B

Boletines del sistema de telecomunicaciones

  • Cableado TIA TSB-162-B para WAP
  • Suministro de alimentación TIA TSB-184-A
  • DAS TIA TSB-5018

 

IEC ISO

Rendimiento y diseño

  • ISO/IEC 11801-1 ED1: 2017 Sistemas de cableado genéricos
  • Sistemas de1:2021 manejo ISO/IEC 18598:2016+A
  • Conexión a1:2019 tierra y unión ISO/IEC 30129:2015+A

Normas de las instalaciones

  • ISO/IEC 11801-2 ED1: 2017Cableado en las instalaciones de la oficina
  • ISO/IEC 11801-3 ED1: 2017Cableado industrial
  • ISO/IEC 11801-4 ED1: 2017Cableado residencial
  • ISO/IEC 11801-5 ED1: 2017Cableado de centros de datos
  • ISO/IEC 11801-6 ED1: 2017Cableado de edificios distribuidos

Informes técnicos

  • Cableado ISO/IEC TR 11801-9904:2017 2.5G y 5GBASE-T
  • Cableado ISO/IEC TR 11801-9910:2020 MPTL

Implementación

  • IEC 14763-2 ED2: planificación e implementación de 2019

Pruebas y validación

  • IEC 61935-2 ED3: 2010 Prueba de cables de cobre (4 pares)
  • ISO/IEC 14763-3 ED2: 2014 Prueba de fibra óptica

 

BICSI
  • BICSI 001 Instalaciones educativas
  • Diseño de centro de datos BICSI 002
  • BICSI 003 BIM
  • BICSI 004 Atención médica
  • BICSI 005 ESS
  • BICSI 006Sistemas de antenas distribuidas (DAS)
  • BICSI 007 IoT/edificios inteligentes
  • BICSI 008 WLAN
  • BICSI 009Operaciones de centros de datos
  • Instalación de BICSI N1 ICT
  • Instalación de BICSI N2 PoE
  • Conexión a tierra y unión N3 de BICSI
  • Prácticas generales de la planta externa (Outside Plant, OSP) BICSI G1 
  • BICSI G2-1 OSP: configuración de polo
  • BICSI G2-2 OSP: Instalación de cable aéreo
  • TDMM-2020 Manual de métodos de distribución de telecomunicaciones
  • ITSIMM-2022 Manual de métodos de instalación de sistemas de tecnología de la información
  • TPMM-2016 Manual de manejo de proyectos de telecomunicaciones
  • OSPDRM-2018 Manual de referencia del diseño de planta externa