Con un legado de 130 años de antigüedad y un campus distribuido en 800 hectáreas en la ciudad de Raleigh, la Universidad Estatal de Carolina del Norte es una presencia significativa en toda la región y es reconocida en todo el mundo. La universidad es ampliamente conocida por su excelencia en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y es un eje en el Triángulo de Investigación de alta tecnología de la región.
Vista rápida
Perfil: North Carolina State University (NC State) es una universidad de investigación pública líder que atiende a más de 34.000 estudiantes
Industria: educación
Ubicación: Raleigh, Carolina del Norte, EE. UU.
Desafío: Instale una conectividad de infraestructura de red sólida en todo el campus que admita futuras actualizaciones de red y atraiga a posibles estudiantes.
Solución: Conectividad de Leviton, incluidos los conectores CAT 6A ATLAS-X1™, los paneles de interconexión personalizados y los cordones de interconexión con código de color. Las instalaciones están respaldadas por la garantía limitada de por vida de Leviton.
El estado de NC atiende a más de 34.000 estudiantes y emplea a casi 10.000 miembros del personal académico y administrativo. Para brindar un mejor soporte a los estudiantes y al personal, y para mantenerse a la vanguardia de la investigación académica, la universidad emprendió una gran iniciativa para actualizar las redes de su campus.
Recientemente, el estado de NC comenzó el ambicioso proyecto de instalar infraestructura de red de alta gama en todo el campus, en edificios nuevos y en aulas e instalaciones existentes. Hasta ese momento, las redes existentes del campus funcionaban con Cat 6, capaz de admitir hasta 1 gigabit por segundo (Gb/s) o sistemas de cableado Cat 5e más antiguos.
El grupo de Tecnologías de Comunicación (Communication Technologies,ComTech) de la universidad es responsable de diseñar, mantener y respaldar las infraestructuras de red de voz, vídeo y datos del campus. Tenían previsto actualizar a una infraestructura de red Cat 6A, capaz de ofrecer velocidades de 10 Gb/s y proporcionar el mejor rendimiento disponible para los estudiantes y el personal universitario.
"La conexión a Internet inalámbrica y por cable de alta velocidad es más importante que nunca en los campus escolares", dijo Ed Rogers, Director de Ingeniería y Construcción de ComTech en el estado de NC. “Áreas como laboratorios, bibliotecas y trabajos de ingeniería requieren mayor ancho de banda y capacidad. Los estudiantes esperan un acceso inalámbrico rápido y confiable para todo tipo de aplicaciones, incluidas actividades en el aula, colaboración en línea y actividades de esparcimiento como ver Netflix o jugar en línea en salas de residencias”.
La elección de una conectividad que durará
el estado de NC llevó a cabo un riguroso proceso de selección al elegir la conectividad del sistema Cat 6A y probó exhaustivamente componentes de 10 fabricantes diferentes. Después de un proceso de evaluación cuidadosa de 18 meses, el grupo de ComTech eligió a Leviton por su conectividad.
La decisión se basó en la sólida garantía de Leviton y las garantías de rendimiento de Cat 6A, una amplia gama de opciones de productos, incluidas soluciones personalizadas, y la capacidad de brindar asistencia adicional en el diseño y auditorías de instalación.
"Ed Rogers y el grupo ComTech querían asegurarse de que la escuela tuviera la infraestructura para manejar la alimentación a través de Ethernet, una cobertura inalámbrica sólida y la capacidad de soportar demandas de red más altas a largo plazo", dijo John Iapalucci de JPI Associates, representante de fabricantes de Leviton. "Elegir Cat 6A y Leviton le brinda a la escuela la capacidad de manejar esas demandas, con la flexibilidad de usar interruptores de 1 gigabit hoy y actualizar a velocidades rápidas de 10 gigabits en el futuro sin tener que reemplazar la infraestructura de cableado".
Todas las instalaciones nuevas utilizan conectores CAT 6A QUICKPORT™ ATLAS-X1™ de Leviton. Los evaluadores quedaron especialmente impresionados con la tecnología patentada de fuerza de retención de los conectores, que protege contra los daños potenciales en las púas de las clavijas de 4 o 6 clavijas, mejora el rendimiento de PoE y garantiza la longevidad del sistema. El equipo también eligió los paneles de interconexión personalizados QUICKPORT de Leviton y los cordones de interconexión CAT 6A ultradelgados. Los conectores y cordones combinan con los colores “Wolfpack” de la escuela, en rojo y blanco.
Leviton también diseñó una placa de pared personalizada de acero inoxidable de dos unidades y cuatro puertos con ventanas de identificación específicamente para el estado de NC. La placa de pared QuickPort, que ahora es un producto estándar de Leviton, incluye puertos en ángulo para garantizar un radio de curvatura adecuado del cableado en la parte delantera y posterior de los conectores.
Garantizamos la calidad y la uniformidad
A lo largo de un período de seis años, la conectividad Cat 6A se instaló en construcciones nuevas e infraestructura existente en dormitorios, aulas, bibliotecas y otras instalaciones del estado de NC.
El proyecto en curso incluye 170 armarios de telecomunicaciones, más de 14.000 tomacorrientes Cat 6A (con tres conectores cada uno) y 4.600 puntos de acceso inalámbricos.
A lo largo de ese tiempo, Iapalucci y el Ingeniero Especializado de Leviton, John Wright, realizaron revisiones de preinstalación y Wright audita las instalaciones de los armarios de telecomunicaciones cada seis semanas, asegurándose de que los contratistas instalen la red correctamente.
El estado de NC también construyó una sala de demostración conocida como “sala blanca”, donde los instaladores y contratistas nuevos pueden conocer el diseño de red de la escuela. La sala de demostración ayuda a capacitar a los instaladores y garantiza la uniformidad en todos los proyectos de red, ya que todos los armarios del campus tienen el mismo aspecto que la sala de demostración.
Actúa como guía para todo, desde el enrutamiento de cables en bastidores hasta los procedimientos de etiquetado. Los contratistas pueden comprender mejor los abordajes particulares de la estética, la organización, la conexión a tierra y los métodos de unión.
Preparadas para las redes de vanguardia del estado de
Future NC, brindan a los estudiantes y al cuerpo docente actuales acceso a Internet rápido y confiable, y añaden atractivo a los posibles estudiantes. Al elegir una infraestructura de red Cat 6A, la universidad está preparada para manejar mayores demandas de ancho de banda en el futuro y ayudar a los estudiantes a alcanzar sus objetivos.