Cargando...

Cordones de matriz de pérdida ultrabaja OPT-X™ Unity

UNITY-ARR

Los cordones de matriz MTP-MTP de 40/100 G OPT-X Unity están diseñados para interconectar cableado estructurado directamente en equipos activos con una interfaz de transceptor MPO/MTP. También se utilizan como cables de interconexión directa para conexiones punto a punto. Los conectores MTP cuentan con pérdida ultrabaja para admitir la máxima distancia y los puntos de conexión múltiples mientras se mantienen dentro de los límites ultrabajos del IEEE.

Configure Array Cordsse abre en una pestaña nueva »

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Documentos/instrucciones

Información técnica

  • Características del producto

    Tipo de ensamble: cordón de matriz de fibra

    Conector: MTP-MTP

    Familia: Opt-X Unity

    Tipo de fibra: OM3,OM4,OM5,OS2

    Longitud: 1 metro,2 metros,3 metros,5 metros,10 metros,Personalizado

Características y beneficios

  • Se ofrecen en tipos de fibra OM3, OM4, OM5 y OS2
  • Los cordones de matriz MTP de 8, 12 y 24 fibras ofrecen una ruta de migración de 10G a 40/100 G
  • Disponible en longitudes de 1, 2, 3, 5 y 10 metros

Videos relacionados 

Sistema de migración de fibra óptica Opt-X Unity