Cargando...

Mazos de cables de fibra de conversión de pérdida ultrabaja OPT-X™ Unity

UNITY-ACH

Los arneses de conversión se conectan a componentes electrónicos con puertos estilo LC y agregan puertos de 10G G y 25G a un puerto de 40G o 100G. El arnés maneja la polaridad para mantener las conexiones de transmisión y recepción. El arnés se une con un conector MTP® en un extremo con conectores LC dúplex en el otro extremo. Los arneses se conectan con transceptores QSFP+, QSFP28 y CXP. Los conectores MTP cuentan con pérdida ultrabaja para admitir la máxima distancia y los puntos de conexión múltiples mientras se mantienen dentro de los límites ultrabajos del IEEE.

C...

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Documentos/instrucciones

Información técnica

  • Características del producto

    Tipo de montaje: mazo de cables de fibra

    Conector: MTP-MTP, MTP-LC

    Familia: Opt-X Unity

    Tipo de fibra: OM3,OM4,OS2

    Longitud: 1 metro,2 metros,3 metros,5 metros,10 metros,Personalizado

Características y beneficios

  • Conectores MTP a MTP preterminados en modo múltiple optimizado con láser
  • Cable personalizado de longitud reducida para empaque en el gabinete/bastidor
  • Escalonamiento personalizado disponible
  • Las opciones de polaridad MTP son A, B y C del método TIA
  • Se usan junto con los soportes MTP (Zero-U) o con placas adaptadoras
  • 100% probado en fábrica, con resultados de prueba incluidos para cada ensamble
  • Todos los ensamblajes están etiquetados con el número de serie y la longitud para facilitar su identificación y los pedidos
  • Los arneses de conversión MTP-LC Opt-X Unity proporcionan una manera simple de dividir las conexiones de 40GbE o 100GbE en canales individuales de 10GbE. Cuentan con conectores de pérdida ultrabaja de 8 y 12 fibras para redes que requieren alcance extendido o múltiples puntos de conexión.
  • Se utiliza en sistemas de cableado de 12 o 24 fibras
  • Fundas codificadas por colores

Videos relacionados 

Sistema de migración de fibra óptica Opt-X Unity