Cargando...

Cintas de distribución de pérdida ultrabaja OPT-X™ HDX Unity

UNHDX-CCS

Las cintas de distribución HDX Unity están preterminadas, se prueban previamente y vienen con conexiones MTP® Base8 o Base24. Las cintas se fabrican a medida según sus especificaciones: seleccione entre conectores LC o MTP para aplicaciones de 10G, 40G, 100G o 400G .

Configure a cassettese abre en una pestaña nueva »

Especificaciones

Documentos/instrucciones

Características y beneficios

  • Las cintas de distribución están disponibles para aplicaciones que utilizan 40-10G y 100-10G
  • Caben en paneles, cajas y marcos UHDX OPT-X
  • Configure hasta 48 fibras para 24 canales (10 G) y 6 canales (40 G)
  • Los obturadores internos opcionales IP-5x-rated en adaptadores LC eliminan la necesidad de tapones antipolvo para reducir los desechos, acelerar la implementación y garantizar una instalación más segura
  • Se ofrecen en tipos de fibra OM4, OM5 y OS2 (UPC y APC)
  • Etiquetado para identificar canales, cableado y polaridad
  • La fibra preterminada elimina la necesidad de llevar a cabo terminaciones en campo y empalmes complicados.
  • Se ofrece una gama de fibras, entre las que se incluyen las fibras monomodo, de modos múltiples, de modos múltiples optimizadas con láser
  • Fácil instalación y extracción con una sola mano

Videos relacionados 

Cintas Opt-X HDX