Cargando...

Soluciones de control e iluminación LED

para hostelería

Controles e iluminación LED en aplicaciones de hostelería

La iluminación LED y los controles juegan un papel importante en una aplicación de hostelería. Mejore la experiencia de los huéspedes para una estadía inolvidable y mejore la funcionalidad del espacio, al tiempo que cumple con los códigos de energía. Adapte la iluminación para promover un entorno acogedor que genere lealtad a la marca y repita los negocios. Leviton ofrece una solución de control e iluminación LED lista para especificaciones que cumple con los códigos para cada espacio de una aplicación de hostelería.

Accesorios de luz LED y controles de iluminación LED para hostelería
Cómo defender las soluciones de iluminación LED y control de iluminación LED

en hostelería

Mejoramos la experiencia de los huéspedes con iluminación LED y controles de iluminación LED para que disfruten de un alojamiento inolvidable.

Promueve entornos acogedores y seguros | Construye lealtad a la marca y repite los negocios | Equilibra la experiencia del huésped y la funcionalidad/eficiencia del espacio | Crea un espacio propicio para que los huéspedes hagan negocios

Marcas de accesorios de iluminación LED

Controles de iluminación LED y submedición

Tierras exteriores / Paisaje / Fachada del edificio / Señalización

Mejora el atractivo lateral del exterior y la calidad general | Crea anticipación para una estadía inolvidable | Promueve la marca al aire libre y los espacios exteriores

Soluciones de accesorios de luz LED para iluminación exterior

Control de iluminación LED para iluminación exterior

Paneles de relés GreenMAX®

La iluminación exterior requiere apagado automático y controles de aprovechamiento de la luz solar; proporciona atenuación avanzada, aprovechamiento de la luz solar, respuesta a la demanda y capacidades de programación avanzadas e intrincadas.

Panel de relés GreenMAX con unidad de pantalla portátil

Vestíbulos

Crea una excelente primera impresión | Saluda a los huéspedes con un ambiente acogedor | Mejora la arquitectura del espacio para crear un espacio de transición cómodo

Soluciones de accesorios de iluminación LED para vestíbulos

Control de iluminación LED para vestíbulos

Sistema de control de habitación DRC GreenMAX®

Diseñado para controlar prácticamente cualquier tipo de lámpara o accesorio, configure programas para que la iluminación del vestíbulo se ajuste automáticamente a los niveles de iluminación predeterminados según el horario de funcionamiento para crear un entorno acogedor.

Áreas de comedor/bares

Crea una experiencia culinaria inolvidable | Mejora la comida, el servicio, la decoración y el ambiente | Equilibra la experiencia del huésped, la presentación de alimentos y bebidas y la funcionalidad de la cocina

Soluciones de accesorios de luz LED para áreas de comedor y barras

Control de iluminación LED para áreas de comedor y barras

Pantalla táctil Sapphire™

Personalice ambientes y programas para que la iluminación del restaurante se ajuste automáticamente a los niveles de iluminación predeterminados según el horario de funcionamiento para crear un entorno acogedor; incorpore controles deslizantes para obtener un control adicional.

Control de iluminación táctil Sapphire

Baños

Eleva la funcionalidad y la estética | Mejora la visibilidad | Promueve la limpieza

Soluciones de accesorios de luz LED para baños

Control de iluminación LED para baños

Controles de sensores

Los baños pueden quedarse desocupados durante largos períodos y dejar las luces encendidas innecesariamente; los sensores encienden y apagan las luces según la ocupación; usan el OSCxx-M en múltiples paradas y el OSSMT en paradas únicas.

Controles de detección

Espacios para eventos / salones / salas de reuniones

Crea espacios dinámicos | Proporciona flexibilidad para personalizar espacios y satisfacer las necesidades únicas de cada evento | Mejora la estética y destaca las áreas/centros de mucho tráfico durante los eventos

Soluciones de accesorios de luz LED para espacios de eventos y salas de reuniones

Control de iluminación LED para espacios de eventos y salas de reuniones

Capacidades de combinación de habitaciones

Los controles de iluminación arquitectónicos proporcionan un control simple, intuitivo, manual o automático ideal para espacios de eventos; permite combinar las salas con una programación mínima para obtener una solución lista para usar.

Vestíbulos de ascensores

Proporciona iluminación brillante, vibrante y de bajo brillo | Permite un viaje seguro entre pisos | Implementa iluminación eficiente

Soluciones de accesorios de luz LED para vestíbulos de ascensores

Control de iluminación LED para vestíbulos de ascensores

Sistema de control de habitación DRC GreenMAX®

Los vestíbulos de los ascensores a menudo se desocupan y dejan las luces encendidas innecesariamente; los sensores encienden y apagan las luces de forma parcial según la ocupación para mayor seguridad y ahorro energético adicional.

Pasillos de habitaciones

Mejora la experiencia del huésped y anticipa su habitación | Proporciona comodidad y seguridad para viajar entre áreas | Ayuda a los huéspedes a encontrar su camino con facilidad

Soluciones de accesorios de iluminación LED para pasillos de habitaciones de huéspedes

Control de iluminación LED para pasillos de habitaciones de huéspedes

IRC

La solución autónoma simple y rentable cumple con los requisitos de los códigos de energía para atenuación, aprovechamiento de la luz solar y control de zonas múltiples.

Habitaciones

Crea un ambiente cómodo, tranquilo y libre de estrés para los huéspedes | Permite a los huéspedes crear el ambiente perfecto | Mejora la comodidad del huésped y reduce los costos operativos y de mantenimiento

Soluciones de accesorios de luz LED para habitaciones de  huéspedes

Control de iluminación LED para habitaciones de  huéspedes

Productos inalámbricos Lumina™ RF

Proporciona a los huéspedes controles para crear el ambiente perfecto y garantiza que no quede ningún producto encendido cuando la habitación no esté en uso.

Control de habitación Lumina RF

Oficinas

Mejora la atención, la productividad y la motivación | Crea un ambiente de trabajo cómodo | Proporciona iluminación de bajo brillo alrededor de las estaciones de trabajo

Soluciones de accesorios de iluminación LED para  oficinas

Control de iluminación LED para  oficinas

Teclados numéricos Intellect

Cumpla con los requisitos de cumplimiento de los códigos de apagado automático, control manual, control de zonas con luz solar, control de iluminación de múltiples niveles y control de receptáculos; el IECC requiere controles independientes por cada 600 SF.

Áreas de trastienda/personal

Garantiza un entorno de trabajo iluminado sin brillo | Establece un ambiente cómodo y productivo | Garantiza el cumplimiento de los códigos de energía

Soluciones de accesorios de iluminación LED para áreas de servicio y personal

Control de iluminación LED para áreas de trastienda y de personal

Controles de sensores

Las áreas del personal pueden quedar desocupadas durante largos períodos y dejar las luces encendidas innecesariamente; los sensores encienden y apagan las luces según la ocupación para lograr un ahorro energético simple.

Controles de detección

Estructuras de estacionamiento

Mejora la seguridad para huéspedes y empleados | Garantiza un movimiento fácil y seguro | Cumple con los requisitos de los códigos de energía para estacionamientos

Soluciones de accesorios de luz LED para estructuras de  estacionamiento

Control de iluminación LED para estructuras de  estacionamiento

Sensores de montaje en accesorio de montaje alto/bajo

Ideal para cumplir con los requisitos de reducción de iluminación requeridos por los códigos cuando el espacio no está activo. Las áreas pueden controlarse de forma independiente y apagarse o apagarse parcialmente según la ocupación.

Renovaciones

Simplifica las remodelaciones | Mejora la funcionalidad y la estética | Aumenta el ahorro energético

Soluciones de accesorios de iluminación LED para renovaciones

Control de iluminación LED para renovaciones

Productos inalámbricos Lumina™ RF

Agrega control inalámbrico para cualquier aplicación de ENCENDIDO/APAGADO, 0-10V y atenuación de corte de fase para satisfacer fácilmente las necesidades únicas de control de iluminación de cualquier espacio para conmutación, atenuación, detección y control de ambientes simples.

Control de habitación Lumina RF
Recursos de iluminación y control para aplicaciones de hostelería

Guía de diseño para la iluminación de hostelería

Descargar

Artículos y Podcasts sobre iluminación LED y control de iluminación LED

Contáctenos