Cargando...

Bifurcadores de señal de televisión pasivos y soportes

Bifurcadores de señal de televisión pasivos y soportes
  • Divide las señales de televisión; salidas para hasta cuatro, seis u ocho televisores
  • Proporciona televisión digital por cable, televisión por cable y otros servicios de televisión mediante el cableado coaxial en habitación de la casa
  • Caja de metal fundido y placa de circuitos impresa
  • Utilizar con el amplificador de televisión para aumentar la intensidad de la señal
  • Los contactos dorados de las unidades de 2GHz proporcionan la resistencia conductiva más baja
  • Los separadores de 1GHz cumplen con la norma SCTE
Resultados 1-8 de 8