Cargando...

Sensor de ocupación, atenuación, montaje en accesorio, montaje alto, microondas, 0-10V, 120/277 V

OSMHB-VDW

Sensor de ocupación de microondas de montaje alto en accesorio con fotocélula y control de múltiples niveles; relé único con uno (corriente de sumidero de 0-10 V CC); ajustable mediante interruptores DIP en el sensor o con control remoto IR opcional (ZLS0R-RA1); 120-277V, 50/60 Hz. Color: blanco

El sensor de ocupación de montaje en accesorio de microondas de montaje alto de 0-10V de Leviton es un sensor de movimiento de alta frecuencia de 5,8 GHz diseñado para montarse directamente en un accesorio de 0-10V para detección de ocupación y control de múltiples niveles con...

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Documentos/instrucciones

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477269732

  • Especificaciones eléctricas

    Tecnología de atenuación: 0-10V corriente de sumidero máxima de 25mA

    Frecuencia: 50/60 Hz

    Clasificación de carga: consulte la hoja de datos

    Conexión de cable neutro: necesario

    Voltaje: 120/277 V CA

    Cableado: negro-línea, rojo-carga, blanco-neutro

  • Especificaciones medioambientales

    Entorno: interiores

    Humedad relativa: máx. 95% de humedad relativa

    Rango de temperatura de almacenamiento: -40° a 184° F (-40° a 50° C)

  • Especificaciones mecánicas

    Color: blanco

    Construcción: plástico moldeado por inyección de alto impacto

    Grado: comercial

    Tipo de montaje: montaje en accesorio

    Configuración de montaje del sensor: externo

    Tamaño: altura de 81,28 mm (3,2"), ancho de 101,6 mm (4") y profundidad de 43,18 mm (1,7").

  • Características del producto

    Aplicación: depósitos, fabricación, estacionamientos en interiores

    Puesta en marcha: manual

    Característica: microondas 0-10V

    Montaje: montaje en accesorio

    Línea de productos: OSMHB

    Tecnología de sensores: microondas

    Tipo de sensor: ocupación y fotocélula

    Tiempo de retardo: 10 segundos a 15 minutos

  • Normas y certificaciones

    Listados: UL 773A, CSA 22.2 n.o 205 M1983, certificado por FCC. Puede utilizarse para cumplir con los requisitos de atenuación y detección de ocupación/desocupación del IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y la Parte 6 del Título 24 de 2019.

  • Tipo

    Tipo de producto: sensor de ocupación

  • Garantía

    Garantía: limitada a 2 años

Características y beneficios

  • Control de atenuación trinivel
  • Diseñado específicamente para el control de accesorios LED
  • Adecuado para usar en aplicaciones de almacenamiento estándar y frío
  • Se puede usar para cumplir con los requisitos de atenuación y detección de ocupación/desocupación del IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y la Parte 6 del Título 24 de 2019
  • Indicadores LED RGB visuales para estados de productos y solución de problemas fácil
  • Tiempos de retención ajustables
  • Conductores de cable preenroscados con código de color
  • Adecuado para alturas de montaje de 2,4 m a 1,5 m
  • Característica Quicksnap para una instalación fácil
    • Tecnología de estabilidad de entrada alta (High Inrush Stability, HIS) sin circuitos de cruce
    • Relé con mecanismo de enganche mecánico resistente
    • El relé siempre vuelve a cerrarse después de un corte de alimentación
    • Homologado por UL para cargas de balastres electrónicos de 120/277 V

Patentes

  • N_A

Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.